RTAD hűtő

250-650 kW

Fő jellemzők

  • Kis ökolábnyom
  • Egyetlen tápfeszültség-csatlakozó
  • Alacsony hangszintek
  • Csillag-delta indító
  • Az igénynek megfelelő hűtési teljesítmény
  • Rugalmas alkalmazhatóság
  • Különösen megfelel -12 °C-os sóoldat-hőmérsékletű jég készítésére

Ügyfélelőnyök

  • Megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel
  • Könnyű telepítés: hidraulikus modulok széles választéka

Egyes méretek és változatok nem érhetők el az Ecodesign irányelvet elfogadó országok számára

Opciók

  • Magas környezeti hőmérséklet (maximum 52 °C)
  • Alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18 °C)
  • Alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú ventilátorok és kompresszor-hangcsillapító
  • Nagy hatásfokú verzió
  • Hálózati főkapcsoló
  • Kondenzátorvédelem vagy teljes egységvédelem
  • Éjszakai zajcsillapítás a zajszintek éjszakai csökkentése érdekében
  • Magas és alacsony nyomást mérő órák
  • Hidraulikus modul - szimpla vagy ikerszivattyús vízszűrővel
  • 60 Hz-es berendezés
  • Szabad hűtés

Energiamegtakarítási lehetőségek: Nagy hatékonyságú verzió, hővisszanyerés, szabadhűtés

Tartozékok

  • Neoprén rezgéscsillapítók
  • Hornyolt csőcsatlakozó-készlet
  • Áramláskapcsoló

UCM-CLD szabályozás

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő jellemzőkkel:

  • Berendezést szabályozóegység modul szöveges kijelzővel
  • Külső auto/stop
  • Külső reteszelés
  • Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés
  • Hibajel relé
  • Jégkészítés kártya (opcionális)
  • LonTalk®, Modbus adatátviteli lehetőségek
  • Hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális)

Kapcsolat kérelmező űrlap