Fő jellemzők
- Kompakt kialakítás: csökkentett kibocsátás és alacsony profilú kivitelezés
- Kiváló minőségű befejezés
- Optimalizált részterhelés-hatékonyság (ESEER)
- Két akusztikai csomag: Standard zaj, Alacsony zaj hatékonyságvesztés nélkül
- Egy- és/vagy kétkörös lehetőség
- Mikrocsatornás kondenzátorhőcserélők
- Széles működési tartomány: légoldalon és vízoldalon
Ügyfélelőnyök
A legjobb értékű hűtő az alábbiaknak köszönhetően:
- Alacsony energiafogyasztás: kiváló részterhelési hatékonyság (ESEER)
- Csendes üzemelés: diszkrét, még a leginkább hangérzékeny alkalmazási területeken is
- Egyedi tulajdonság: hatékonyságát megőrzi a hangerő csökkenésével is
- Kompakt kialakítás: A könnyebb beépítés érdekében
- Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte és gyártotta
- Felhasználóbarát szabályozóegység-interfész és épületautomatizálási rendszerekkel együtt működtethető
- Csökkentett hűtőközegtöltet