CLCF Climate Changer

1000-55 000 m³/h

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők

  • Keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez
  • 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; homogén, inert/nem szálas szigeteléssel
  • Belső hőhídmegszakítók és hőhídmegszakítókhoz vezető ajtók
  • Teljes kerülete mentén integrált egység alapkeret
  • Egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó varratokat
  • EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe integrálva
  • Minden típusú alkatrész elérhető
  • Eurovent tanúsítvány: Ház légzárása: L1; ház erőssége: D1; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; hőhídtényező: TB2

Ügyfélelőnyök

Megbízható beltéri levegőminőség

  • Egyetlen, 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését
  • Központosított függőleges elvezetés
  • Vízhatlan burkolat a fertőtlenítéshez, folyékony termékeknél
  • Tiszta koncepciójú kialakítás, a legszigorúbb higiéniai követelményekhez
  • Teljesen sima belső panelek és lekerekített sarkok
  • Megfelel a VDI 6022 és a DIN 1946 szabványoknak

Kiemelkedő teljesítmény

  • Légszállítás 1000 és 55 000 m3/h között, tesztelt és előzetesen beüzemelt vezérlés
  • Speciálisan alacsony magassági méretek álmennyezetes alkalmazásokhoz
  • Ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, plug fan) és hőcserélő opciók a nagyobb rugalmasság érdekében

Alacsonyabb telepítési költség

  • Integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez
  • Gyors, egyedi és megbízható eszköz nélküli csatlakozórendszer

Nagy fokú energiahatékonyság

  • Energia-visszanyerő opciók (lemezes hőcserélők, hőcserélő hurkok) – akár 85%-kal jobb energiahatékonyság
  • EC (elektronikusan kommutált motorral hajtott) ventilátorok
  • Eurovent A energiaosztály, specifikusan alacsony ventilátorteljesítménnyel és energiafogyasztással

Opciók

  • 4 irányban ferde síkú padlólemez érhető el minden egységszelvényhez, 304-es vagy 316-os rozsdamentes acélból (vagy más anyagból)
  • Eurovent 3. vagy 4. osztályú csappantyúk, EN 1751
  • Antimikrobiális, rézből készült hőcserélő lamellák
  • Panel anyaga: horganyzott acél, festett horganyzott acél, alumínium, 304-es vagy 316-os rozsdamentes acél
  • Nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m3)
  • Tető (szabványos vagy lejtős), madár védő hálók
  • Minden belső alkatrész bevonatolt vagy rozsdamentes acélból készült
  • Hangtompítók

Vezérlők

  • Gyárilag tervezett, összeállított, tesztelt és előzetesen beüzemelt vezérlés
  • Gyors csatlakozású vezetékezés és kábelezés, gyárilag elkészítve
  • Egyetlen áramforrás minden áramellátású összetevőhöz (ventilátormotorok, elektromos fűtőelemek, stb.)
  • Külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez.
  • Nyílt platform-protokoll
  • Lehetőség az épületirányítási rendszerhez történő csatlakozásra
  • A teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik

Kapcsolat kérelmező űrlap