CCEB légkezelőegység az egészségügynek

1000-250 000 m3/h

Fő jellemzők

  • Moduláris házkialakítás, beltéri és kültéri változatok
  • Függőlegesen egymásra helyezve, egy vonalban, egymás mellett, L-alakú konfiguráció
  • 54 standard méret. Légszállítás 0,25 m3/s és 38 m3/s között
  • Nagyobb és speciális egységméretek akár 70m3/s légszállítást is engedélyeznek
  • 50 mm-es dupla falú panelek ásványgyapot szigeteléssel
  • Belső fal: horganyzott acél, külső fal: PVC bevonatú, fehér színű
  • Magas burkolati légtömörség: C osztályú a BS/DW144 és Eurovent 2/2 szabványok szerint (0,42 l/s/m² @ 2000 Pa)
  • Hőtechnikai tulajdonságok (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 vagy T2/TB2, Eurovent minősítésű
  • Sima belső falak, minimális porgyűjtés, könnyen tisztítható
  • Elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, FC/BI/Aerofoil centrifugálventilátorok, Direkt hajtású ventilátorok, vizes hőcserélők, DX hőcserélők, elektromos fűtőelemek, gőz hőcserélők, kondenzátoros hőcserélők, légmosó berendezések, gőznedvesítők, elpárologtató párásítók, porlasztó párásítók, lemezes hőcserélők, forgódobos hővisszanyerők, közvetítőközeges hővisszanyerők, hangcsillapítók, keverőelemek, többzónás részegységek

Ügyfélelőnyök

  • Kiváló minőségű és megbízhatóságú szerkezet, a legnagyobb igényű alkalmazásokra tervezve
  • Tiszta koncepciójú kialakítás, a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelel
  • Az elérhető legjobb technológiák használata a lehető legalacsonyabb fajlagos ventilátorteljesítmény és energiafogyasztás eléréséért
  • Gyors és könnyű telepítés és karbantartás
  • Elérhető Eurovent A energiaosztályban
  • Megfelel az EN13 053, a VDI 6022 és a DIN 1946 szabványoknak

Opciók

  • Plug ventilátorok EC motorokkal és ventilátor falakkal (IE4 osztály)
  • ATEX tanúsítvánnyal ellátott konstrukció; II csoport, 2. és 3. kategória
  • Panel anyaga: galvanizált acél, PVC bevonat, Peraluman, 304 és 316L rozsdamentes acél
  • Minden belső alkatrész bevonatolt vagy rozsdamentes acélból készült
  • Lapra szerelt/készletben szállítás
  • Ferde síkú padlólemez és baktériumölő hatású tömítések
  • Minden egység sínre szerelt a könnyű eltávolíthatóság érdekében
  • Gyárilag telepített vezérlés
  • Külső verzió ferde tetővel

Tartozékok

  • kémlelőablakok és kábelezett világítás
  • Nyomásmérők és nyomáskapcsolók
  • Flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, homokfogók
  • Szerviz sín, állítható lábak

Kapcsolat kérelmező űrlap