CCEB

1000-140 000 m³/h

Fő jellemzők

  • 50 mm panelvastagság
  • Rockwool szigetelés
  • Nagy hatékonyságú hővisszanyerő technológia
  • Igény esetén gyárilag felszerelt vezérlők
  • Megfelelő egyedi alkalmazásokhoz

Ügyfélelőnyök

  • Kiváló minőségű és megbízhatóságú szerkezet, a legnagyobb igényű alkalmazásokra tervezve
  • Tiszta koncepciójú kialakítás, a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelel
  • Az elérhető legjobb technológiák használata a lehető legalacsonyabb fajlagos ventilátorteljesítmény és energiafogyasztás eléréséért
  • Gyors és könnyű telepítés és karbantartás
  • Elérhető Eurovent A energiaosztályban
  • Megfelel az EN13 053, a VDI 6022 és a DIN 1946 szabványoknak

Opciók

  • VDI 6022 német megfelelőségű konstrukció
  • Megfelel a kórházakra vonatkozó CO4 BS szabványnak
  • EC motor
  • ATEX minősítésű konstrukció

Tartozékok

  • kémlelőablakok és kábelezett világítás
  • Nyomásmérők és nyomáskapcsolók
  • Flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, homokfogók
  • Szerviz sín, állítható lábak

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap