CCTA-CCTB

1000-140 000 m³/h

Fő jellemzők CCTA

  • 180 standard berendezésméret, 1000 és 140 000 m3/h közötti légáramhoz: beltéri és kültéri verzió
  • Hőtechnikai tulajdonságok: D1/L1/F9/T3/TB3 (CCTA ház 50 mm PU) Eurovent minősítés
  • A burkolat váza korrózióálló extrudált alumíniumprofilokból készül, melyeket nejlon-üvegszál merevítésű sarokelemek tartanak össze
  • Kettős tömítési rendszer az optimális burkolati légtömörség biztosításáért
  • Exkluzív panelrögzítő rendszer csavar nélküli panelreteszelő rendszerrel, a szép külső felszínért
  • 25 vagy 50 mm vastag szendvicspanelek horganyzott acél belsővel és fehér, előre lefestett acél külsővel
  • CFC-mentes poliuretán hab panelszigetelés
  • Szűrők önleszorító sínrendszerre felszerelve
  • Egyszerűen leszerelhető, sínekre szerelt hőcserélő
  • Elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, FC/BI/Aerofoil centrifugálventilátorok, EC motorok, direkt hajtású ventilátorok, vizes hőcserélők, DX hőcserélők, elektromos fűtőelemek, gőz hőcserélők, kondenzátoros hőcserélők, légmosó berendezések, gőznedvesítők, elpárologtató párásítók, porlasztó párásítók, lemezes hőcserélők, forgódobos hővisszanyerők, közvetítőközeges hővisszanyerők, hangcsillapítók, keverőelemek, többzónás részegységek

Fő jellemzők CCTB

  • ugyanaz a rugalmasság, mint a CCTA berendezések esetén:
    • Alumíniumváz integrált műanyag hőhídmegszakítóval
    • 40 vagy 60 mm vastagságú panelek integrált hőhídmegszakítóval, poliuretán hab szigetelés
    • Fokozott ház hőteljesítmény: D1/L1/F9/T2/TB2, Eurovent minősítésű
    • Sima belső falak, 4 ponton ferde leeresztőtálcával

Ügyfélelőnyök

  • Hihetetlen rugalmasság a konstrukciót és a méreteket tekintve, hogy pontosan illeszkedjen a követelményekhez
  • Könnyű telepíthetőség a moduláris kialakításnak és könnyű modulcsatlakoztatási rendszernek köszönhetően
  • Alacsony energiafogyasztás és specifikus ventilátorteljesítmény nagy hatékonyságú visszanyeréssel és alkatrészekkel
  • Tisztítható és továbbfejlesztett házkialakítás a jobb levegőminőségért
  • Megfelel a VDI 6022 és a DIN 1946 szabványoknak, elérhető Eurovent A energiaosztállyal
  • Minden panel eltávolítható a teljes hozzáférhetőségért

Opciók

  • Nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m3)
  • Belső / külső falak: peraluman, rozsdamentes acél 304-es vagy 316-os fémlemez
  • Lapra szerelt/készletben szállítás
  • Minden belső alkatrész bevonatolt vagy rozsdamentes acélból készült

Tartozékok

  • kémlelőablakok és kábelezett világítás
  • Nyomásmérők és nyomáskapcsolók
  • Flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, homokfogók

Szabályozások (csak néhány országban kapható)

  • gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes vezérlőpanelt
  • Működés szállítás előtt tesztelve
  • MP581 programozható légkezelő berendezés szabályozóegység
  • Továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási stratégiák
  • Indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások
  • Érzékelők és mozgatómotorok
  • Helyszíni üzembe helyezés

Kapcsolat kérelmező űrlap