CLCF Climate Changer

Komfortapplikációk

Fő jellemzők

  • Keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez
  • 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; homogén, inert/nem szálas szigeteléssel
  • Belső hőhídmegszakítók és hőhídmegszakítókhoz vezető ajtók
  • Egyetlen, 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését
  • Központosított függőleges elvezetés
  • Teljes kerülete mentén integrált egység alapkeret
  • Egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó varratokat
  • EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe integrálva
  • Minden típusú alkatrész elérhető
  • Eurovent tanúsítvány: Ház légzárása: L1; ház erőssége: D1; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; hőhídtényező: TB2

Ügyfélelőnyök

Kiemelkedő teljesítmény

  • Légszállítás 1000 m3/h – 55 000 m3/h között
  • Speciálisan alacsony magassági méretek álmennyezetes alkalmazásokhoz
  • Ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, plug fan) és hőcserélő opciók a nagyobb rugalmasság érdekében

Nagy fokú energiahatékonyság

  • Energia-visszanyerő opció széles választéka (forgódobos hővisszanyerő, lemezes hőcserélő, közvetítőközeges hővisszanyerő)
  • Növelt energiahatékonysági teljesítmény – akár 90%
  • EC (elektronikusan kommutált motorral hajtott) ventilátorok
  • Eurovent A energiaosztály, specifikusan alacsony ventilátorteljesítménnyel és energiafogyasztással

Megbízható beltéri levegőminőség

  • Egyetlen, 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését
  • A függőleges természetes leeresztés megakadályozza a baktériumok szaporodását
  • Megfelel a VDI 6022 és a DIN 1946 szabványoknak

Alacsonyabb telepítési költség

  • Integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez
  • Gyors, egyedi és megbízható eszköz nélküli csatlakozórendszer

Opciók

  • Panel anyaga: horganyzott acél, festett horganyzott acél, alumínium, 304-es vagy 316-os rozsdamentes acél
  • Nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m3)
  • Tető (szabványos vagy lejtős), madár védő hálók
  • Hangtompítók

Vezérlők

  • Gyárilag tervezett, összeállított, tesztelt és előzetesen beüzemelt vezérlés
  • Gyors csatlakozású vezetékezés és kábelezés, gyárilag elkészítve
  • Egyetlen áramforrás minden áramellátású összetevőhöz (ventilátormotorok, elektromos fűtőelemek, stb.)
  • Külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez.
  • Nyílt platform-protokoll
  • Lehetőség az épületirányítási rendszerhez történő csatlakozásra
  • A teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik

Kapcsolat kérelmező űrlap