Tervezési és elemző eszközök

Az élvonalba tartozó HVAC rendszertervező és -elemző eszközök elengedhetetlenek az optimális épületkörnyezet eléréséhez. A mai, kifinomult HVAC-rendszerek vezérlési és teljesítménykövetelési szintjei nyomán a látszólag magas fokú hatékonyság a forrásigények jelentős csökkenését vonhatja maga után. A pontos elemzés és specifikációk az épülettulajdonosok számára jelentős megtakarítással és optimális teljesítménnyel járnak együtt.

Az épület- és HVAC-rendszerek terén a mérnökközösség kisegítésére a Trane szoftver-, tervező- és elemzőeszközök széles skáláját forradalmasította a folyamatokban való segítségnyújtáshoz.

Akár csak egy gyors energiavizsgálatot szeretne megejteni, vagy átfogó terheléselemzést, esetleg a rendszerteljesítményt szeretné profilozni, vagy egy adott beszereléshez el szeretné dönteni, melyek az optimális HVAC-berendezések vagy konfigurációk, nálunk megtalálja azt a szoftvercsomagot, amely megfelel a mai tervezőigényeknek.

TCPA
A Trane Hűtőtelep-elemző (TCPA) egy olyan Trane Épületelőny-eszköz, amelyet gyors energiavizsgálatok kivitelezésére terveztek, beleértve az energiafelbecsüléseket, a befektetendő költségek kiszámítását és az automata vizsgálati jelentéseket. A programot továbbá részletes teljesítményadatok generálására is használják az adott hűtő- és többcsöves egységeket illetően.

TRACE 700
A Trane Air Conditioning Economics, azaz a TRACE™, egy díjnyertes tervező és elemző szoftverprogram, amelynek révén a HVAC szakemberei az épület HVAC-rendszerének terveit optimalizálják, az energiafelhasználás és az életciklusköltségek alapján.

A segít az épületekkel kapcsolatos választások energiát és környezeti kihatást illető összehasonlításban, mint például építészeti jellemzők, HVAC-rendszerek, HVAC-felszerelések, épülethasználat vagy -ütemezés és pénzügyi opciók.


Kérjük, további részletekért lépjen kapcsolatba az ön Trane értékesítési irodájával.

Kapcsolat kérelmező űrlap