A tökéletes légkör létrehozása
Az egyszerű boltoktól a modern bevásárlókomplexumokig, a Trane a kiskereskedelem minden terén rendelkezik tapasztalattal. Pontosan tudjuk, hogy a boltok hőmérsékleti, páratartalommal és szellőzéssel kapcsolatos igényei eltérnek más épületekétől. Kihasználva a tapasztalatainkat, azonosítani tudjuk az energiafogyasztás és a komfort javításának területeit és a kívánt színvonalon tudjuk tartani az épület üzemeltetését.
És a váratlan eseményekre történő tervezéssel, illetve a több ezer berendezés- és szabályozástechnikusunk révén segíteni tudunk a rossz komfortérzet miatt elveszített eladások kockázatának csökkentésében.
Szállított rendszer:
A Trane kiskereskedelmi épületirányítási rendszereinél (BMS) csak néhány beállításra van szükség az alkalmazás során. Bármely Trane HVAC berendezés képes a hálózaton keresztüli kommunikációra, a BMS pedig azonosítani tudja ezeket az összekapcsolt berendezéseket, felépíti a megfelelő adatbázist és szinte automatikusan felajánlja a felhasználó által előre definiált funkciókat, mint például a napi ütemezést, az automatikus alapérték-beállítást, a zóna menedzsmentet vagy a vészjelzés menüt.
Amennyiben a saját igényei szerint kívánja kialakítani a kezelőfelületet, egy megfelelő szoftver segítségével teheti ezt meg. A rendszer kompakt és nagyon könnyű telepíteni, illetve csatlakoztatni. A Trane eszközökhöz nyílt szabványos protokollokat használunk, amelyek gyakran megtalálhatóak a kiskereskedelmi épületekben.
Az egy forrásból történő beszerzés előnyei
A Trane által szállított rendszerek új perspektívát nyújtanak, mivel a rendszer minden egyes alkotóeleme ugyanattól a gyártótól érkezik. Sokkal egyszerűbb a szállítást, az üzembe helyezést és a finombeállítást koordinálni, mivel csak egy céggel kell a kapcsolatot tartani. Mindezeken felül, a Trane szakemberei kiválóan ismerik a rendszer valamennyi elemét, biztosítva a hatékony üzembe helyezést és a gyors válaszidőt a hívásaikra.
Energiatakarékosság
Számos előre megtervezett funkciót építettek be a rendszerbe, mint például az alapérték-átállítást, a napi ütemezést, az igénybevételi ciklust, és ezeket egyesítve a rendszer energiahatékonysága fokozható anélkül, hogy a változás a rendszer által biztosított komfortot érintené. A Trane rendszer telepítése, beállítása és használata nagyon könnyű. Ez azt jelenti, hogy a rendszer frissítését, napi feladatait és karbantartási munkáit a kezelőszemélyzet rövid betanulás után könnyen végrehajthatja. A Trane rendszerek a kiegészítő berendezések, mint például a világítás, a parkolóhelyek, a fogyasztásmérők, valamint bármilyen más, a napok adott időszakára ütemezett üzemű berendezések vezérlésére is alkalmasak. A fentiek ismeretében a Trane által leszállított, kereskedelmi alkalmazásokra szánt épületvezérlési rendszerek hatékony megoldást kínálnak az ügyfelek részére, akik egy nagyon könnyen használható rendszerre vágynak, amellyel az egész projektfolyamat sokkal egyszerűbbé válik.