A Tracer UC400 egy programozható BACnet egységvezérlő, amelyet a Tracer SC-vel és harmadik feles BACnet MS/TP rendszerekkel való együttműködésre terveztek. Az UC400-nak megvan az I/O-ja és a mérete ahhoz, hogy megfeleljen a VAV, fan coil, blower coil, egységventilátorok, kisebb légkezelők, szelepek, bojlervezérlés és egyéb általános I/O-k által támasztott vezérlési igényeknek. Ha további I/O-ra van szükség, rendelkezésre állnak expanziós modulok (XM30, XM32 és XM70).
Egy közös ismételhető, konzisztens platformot használ, ezzel nagyobb rugalmasságot ad a VAV-dobozoknak. A Tracer UC400 ideális megoldás olyan alkalmazási területeken, ahol speciális működési sorrendet használnak. A helyszíni üzembe helyezést nagyban megkönnyíti, hogy az alapfelszereltséghez tartozó szoftvereket már a gyárban telepítik a rendszerre. Támogatja a gyári és a helyszíni összeszerelést, a grafikai programozást és a BACnet protokollt, emellett szerepel az UUKL listán.