OptiPlant

Előrecsomagolt vezérlési megoldás

A testre szabható Trane OptiPlant rendszer a kisméretű épületekben és kereskedelmi egységekben használt, két azonos méretű léghűtéses folyadékhűtővel ellátott berendezésekhez ideális. A hűtöttvíz-igényt figyelembe véve a rendszer szabályozza a folyadékhűtő és a segédberendezések működését, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket.

Az érintőképernyő lehetővé teszi a főbb működési paraméterek megfigyelését és vezérlését. Energiafelügyeleti verzió elérhető.

Ügyfélelőnyök

  • Alacsonyabb működési és karbantartási költségek
    • Csökkentett üzemidő: Az energiafelhasználás minimum 15%-os csökkentése
    • Az alkatrészek hosszabb élettartama, és kisebb karbantartási költség.
  • Könnyű hűtővezérlés
    • Az intuitív képernyők a hűtőtelep egyszerű felügyeletét és vezérlését teszik lehetővé
  • A telepműködés kimutathatósága
    • Az előző hét nap eseménynaplójának és a rendszer hőmérsékletében megfigyelhető trendek megjelenítése
  • A befektetés gyors megtérülése
JELLEMZŐK  FUNKCIÓ 
Folyadékhűtő ütemezése  A kompresszor elhasználódásának csökkentése és az energiamegtakarítás javítása érdekében a folyadékhűtőket a meghatározott napszakban kapcsolja be.
Igény korlátozása Ha a felvett áram korlátozás alá esik, a terheléstől függetlenül egyszerre csak egy folyadékhűtő üzemeltetését teszi lehetővé
Lágyindítás Megakadályozza, hogy induláskor a rendszer túlterhelés alá kerüljön
Folyadékhűtő váltása Kiegyenlíti a folyadékhűtők üzemidejét
Adatátviteli lehetőség A BACnet™ MSTP hálózaton keresztül lehetővé teszi az adatok megosztását az épületfelügyeleti rendszerrel

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap