A Trane webhelyei világszerte
Termékek és rendszerek Áttekintés
Berendezések Áttekintés
Folyadékhűtők
Hőszivattyúk
Többcsöves berendezések
Kondenzátorok
Légkezelő egységek
Rooftopok
Vizes rendszerek
VRF-rendszer
Termékválasztó Áttekintés
Tervezési és elemző eszközök Áttekintés
Európai tesztlétesítmény Áttekintés
Trane a mérnököknek Áttekintés
Vezérlők Áttekintés
Az épületvezérlőkről Áttekintés
Épületirányítási vezérlés Áttekintés
Tracer™ Concierge
Tracer™ SC+ Synchrony
Air-Fi™
A Tracer™ egyedi grafika
Tracer Ensemble
Felszerelésvezérlők Áttekintés
Folyadékhűtő-szabályozó egységek
Rooftop Vezérlők
Légoldali Vezérlők
Általános használatú vezérlők
Frekvenciaváltós hajtások
Érzékelők Áttekintés
Vezeték nélküli zónaszenzorok
Kombinált hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
Hőmérséklet-érzékelők
Beltéri légminőség: szén-dioxid (CO₂) szenzorok
Hűtőtelep-vezérlők Áttekintés
Hűtőtelep felépítése
Mérési megoldások
Chiller Plant Manager (Hűtőtelep-kezelő)
A Trane bérleti szolgáltatások Áttekintés
Miért válassza a Trane-t Áttekintés
Bérelhető termékek Áttekintés
Bérleti szolgáltatások Áttekintés
Bérlési alkalmazások Áttekintés
Fűtés
Élelmiszer és italok
Rendezvényszervezés
Egészségügy
Adatközpontok
Raktárak
Autóipar
Gumiabroncs-ipar
Gyógyszeripar
Műanyagipar
Vendéglátás
Műjégpályák
Borászatok
Sikertörténetek Áttekintés
Csomagolóipar
Adatközpont
Alkatrészek és szolgáltatások Áttekintés
Alkatrészek és anyagok Áttekintés
Alkatrészek és anyagok katalógusa
SureFit tekercsek
Trane bérleti szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Beindítás
Üzemeltetés és karbantartás
Trane Épületelőny
A Trane bérleti szolgáltatások
Áttekintés
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Piaci alkalmazások Áttekintés
Irodaépületek Áttekintés
Adatközpontok Áttekintés
Egészségügy Áttekintés
Vendéglátás Áttekintés
Iparágak Áttekintés
Üzletek Áttekintés
Élelmiszer és ital Áttekintés
Fűtés Áttekintés
Rólunk Áttekintés
Trane történelem Áttekintés
Trane megközelítés Áttekintés
Innováció Áttekintés
Nagy hatásfokú épületek Áttekintés
Energiahatékonyság Áttekintés
Fenntarthatóság Áttekintés
Hírek Áttekintés
Sajtóközlemények
Esettanulmányok
21.12.2017 | Trane introduceert duurzame luchtgekoelde waterkoelmachine met schroefcompressoren, met verhoogd rendement, en een ongeëvenaarde capaciteit
Bővebben…
20.12.2017 | Trane presenta un nuovo design per i refrigeratori a vite raffreddati ad aria della gamma Sintesis™, in grado di aumentare l'efficienza e la sostenibilità e garantire una capacità ineguagliabile
18.12.2017 | Trane presenta el nuevo modelo de enfriadora Sintesis™ con compresor de tornillo de condensación por aire con más eficiencia, mayor sostenibilidad y una potencia inigualable
12.12.2017 | Trane Introduces New Sintesis™ Air-Cooled Screw Chiller Design for Increased Efficiency, Sustainability and Unmatched Capacity
20.10.2017 | Trane Sintesis eXcellent koelmachine-serie beloond met Award voor Duurzame Ontwikkeling
20.10.2017 | Trane Sintesis eXcellent Wasserkühlmaschinenreihe mit Auszeichnung für nachhaltige Entwicklung gewürdigt
20.10.2017 | La gama de enfriadoras Sintesis eXcellent de Trane ha sido reconocida con el Premio al desarrollo sostenible
20.10.2017 | Trane Sintesis eXcellent Chiller Range Recognized with Sustainable Development Award
20.10.2017 | La gamma di refrigeratori Sintesis eXcellent di Trane insignita del Sustainable Development Award
20.10.2017 | La gamme de refroidisseurs Sintesis eXcellent de Trane reçoit le prix du développement durable
Mike Hall
+32-475-343-463
MikeA.Hall@irco.com