Αναβάθμιση ελέγχου ψυκτικού συγκροτήματος

Ο ελεγκτής του ψυκτικού συγκροτήματος Tracer AdaptiView™ της Trane παρέχει στα ψυκτικά συγκροτήματα τη δυνατότητα να λειτουργούν με βέλτιστη απόδοση και επιδόσεις. Γιατί να μην επωφεληθούν τα ψυκτικά συγκροτήματά σας από τις τεχνολογικές εξελίξεις; Μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα παλιά συστήματα ελέγχου ψυκτικών συγκροτημάτων με το Tracer AdaptiView™, προκειμένου να αρχίσετε να εξοικονομείτε χρήματα.

Χαρακτηριστικά

  • Μεγάλη οθόνη αφής πολλών χρωμάτων για τον έλεγχο των υποσυστημάτων του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Απευθείας πρόσβαση σε στοιχεία λειτουργίας για ταχύτερη ανάλυση και επίλυση των ζητημάτων
  • Οι ενημερώσεις κατάστασης με μία ματιά εμφανίζουν αμέσως τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας
  • Τα ευανάγνωστα γραφήματα χαρακτηριστικών δεδομένων και οι διαγνωστικές αναφορές συμβάλλουν στην ακριβή ρύθμιση των οργάνων ελέγχου του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Οι πρωτοποριακοί αλγόριθμοι στη βιομηχανία βελτιστοποιούν τον έλεγχο σε περίπτωση γρήγορα μεταβαλλόμενων συνθηκών

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Το Tracer AdaptiView βοηθά τους χειριστές να διατηρούν τη λειτουργία του ψυχροστασίου στο πιο αποδοτικό επίπεδο μέσω μιας διασύνδεσης χρήστη με γραφικά που προσφέρει βαθύτερη κατανόηση, σε συνδυασμό με ταχύτερους χρόνους απόκρισης:

  • Βελτιώνει την παραγωγικότητα του χειριστή
  • Εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία χρησιμοποιώντας τον καλύτερο αλγόριθμο προσαρμοζόμενου ελέγχου της βιομηχανίας
  • Βελτιστοποιεί τη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Προσφέρει ευκολότερη ενσωμάτωση στα Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων χάρη στην ευελιξία ανοιχτού πρωτοκόλλου

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας