Αποφυγή θερμικής καταπόνησης για υπηρεσίες υγείας
Το δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να παρέχει επαρκή ψύξη στα διάφορα δωμάτιά του κατά την ιδιαίτερα ζεστή θερινή περίοδο.
Μάθετε περισσότεραΗ επιλογή μιας γλώσσας αλλάζει τη γλώσσα και το περιεχόμενο στον ιστότοπο της Trane.
Στο σημερινό κόσμο, η ταχύτητα είναι όλο και πιο σημαντική. Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να επιταχύνουμε τα σχέδια που υπάρχουν και να προετοιμάζουμε ένα νέο κτίριο ή εργοστάσιο πριν από την παράδοση ή την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού.
Ομοίως, πολλές διαδικασίες δεν μπορούν να σταματήσουν σε περίπτωση διακοπής της παροχής ψύξης ή θέρμανσης, ακόμη και για το σύντομο χρονικό διάστημα μιας προγραμματισμένης συντήρησης.
Και στις δύο περιπτώσεις, η λύση ενοικίασης είναι η ιδανική γέφυρα για το κλείσιμο αυτών των κενών, έτσι ώστε η ψύξη ή η θέρμανση να μπορούν να παρέχονται χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές.
Κάντε πιο σύντομα τα χρονοδιαγράμματα εκκίνησης για εγκαταστάσεις ή κτίρια ή αποφύγετε την πιθανή έλλειψη ψύξης ή θέρμανσης κατά τη διάρκεια απαραίτητων διακοπών λειτουργίας. Κάθε στόχος είναι εφικτός για τις λύσεις ενοικίασης Trane.
Οι μηχανικοί της Trane θα αξιολογήσουν τις ανάγκες και θα προσδιορίσουν την καλύτερη λύση για τις απαιτήσεις του κτιρίου ή της διαδικασίας σας, διασφαλίζοντας ότι τα σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης ή θέρμανσης θα παραμένουν σταθερά ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα και απόδοση της παραγωγής σας ή η άνεση και η ικανοποίηση κάθε παρευρισκόμενου.
Ο άμεσα διαθέσιμος, αξιόπιστος και εκτεταμένος στόλος ψυκτικών συγκροτημάτων, μονάδων οροφής και αντλιών θερμότητας ενοικίασης που διαθέτουμε είναι η καλύτερη επιλογή όταν απαιτείται γρήγορη παράδοση και ομαλή τελική εγκατάσταση και έλεγχος ψύξης ή θέρμανσης.
Όλος ο εξοπλισμός μας είναι άριστα συντηρημένος σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Οι πελάτες μας μπορούν, επίσης, να βασίζονται στο εκτεταμένο μας δίκτυο μηχανικών συντήρησης για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλα περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Οι λύσεις TBA περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία προσφορών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων HVAC. Μια μονάδα ενοικίασης μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια της ψύξης και της θέρμανσης, ενώ η αναβάθμιση πραγματοποιείται στις υπάρχουσες μονάδες ή εγκαταστάσεις.
Πείτε μας τι χρειάζεστε
Το δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να παρέχει επαρκή ψύξη στα διάφορα δωμάτιά του κατά την ιδιαίτερα ζεστή θερινή περίοδο.
Μάθετε περισσότεραΑυτές οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στη βόρεια Ολλανδία επενδύουν συνεχώς στην καινοτομία και σε κορυφαίες τεχνολογίες.
Μάθετε περισσότεραΈνα οινοποιείο στην περιοχή των αμπελώνων Murfatlar της Ρουμανίας χρειάστηκε προσωρινή ψύξη κατά την περίοδο της συγκομιδής.
Μάθετε περισσότεραΗ πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα Ariana Grande ήρθε στην Ευρώπη το 2019 στο πλαίσιο της περιοδείας Sweetener World Tour.
Μάθετε περισσότεραΔιαβάστε πώς βοηθήσαμε άλλους πελάτες