Αποφυγή θερμικής καταπόνησης για υπηρεσίες υγείας
Το δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να παρέχει επαρκή ψύξη στα διάφορα δωμάτιά του κατά την ιδιαίτερα ζεστή θερινή περίοδο.
Μάθετε περισσότεραΗ επιλογή μιας γλώσσας αλλάζει τη γλώσσα και το περιεχόμενο στον ιστότοπο της Trane.
Όταν η απουσία ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό οικονομικό κίνδυνο ή κίνδυνο ασφάλειας, συνεχίστε αδιάλειπτα τις δραστηριότητές σας με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η Trane θα συνεργαστεί μαζί σας για να δημιουργήσει ένα σχέδιο και να προετοιμάσει τις εγκαταστάσεις σας έτσι ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διακοπής λειτουργίας.
Ακόμα και όταν ο εξοπλισμός είναι άριστα συντηρημένος, όλες οι εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν κάποιο επίπεδο κινδύνου λόγω διακοπής ρεύματος ή βλάβης στο σύστημα HVAC. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε. Εφαρμόζοντας ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αποκτάτε τον έλεγχο και είστε ξένοιαστοι γνωρίζοντας ότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι πανέτοιμος σε περίπτωση βλάβης.
Η προσωρινή ψύξη και θέρμανση είναι πάντα διαθέσιμη όταν ο εξοπλισμός του πελάτη είναι εκτός λειτουργίας. Με τη μεγάλη γκάμα εξοπλισμού ενοικίασης, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την απαιτούμενη ψύξη και θέρμανση όπως έχετε προγραμματίσει.
Οι μηχανικοί της Trane θα αξιολογήσουν την εγκατάσταση ψύξης ή θέρμανσης. Θα συνεργαστούν μαζί σας για να προσδιορίσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τη σωστή τοποθέτηση και τις εργασίες προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθούν επί τόπου. Όταν τεθεί σε εφαρμογή, το σχέδιο μπορεί να μετατρέψει γρήγορα τον εξοπλισμό που χρειάζεστε σε ένα σύστημα με ομαλή λειτουργία. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
Όλος ο εξοπλισμός μας είναι άριστα συντηρημένος σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται στο εκτεταμένο μας δίκτυο μηχανικών συντήρησης για ασύγκριτη υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλα περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης με μονάδα σε κατάσταση αναμονής στο χώρο του πελάτη
Η πιο ασφαλής λύση: Ο εξοπλισμός ενοικίασης είναι σε κατάσταση αναμονής και ήδη συνδεδεμένος στις εγκαταστάσεις του πελάτη για άμεση εφεδρική λειτουργία.
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης με μονάδα κρατημένη στην πλησιέστερη αποθήκη Trane
Μια ενδιάμεση λύση: Η εγγύηση του εξοπλισμού ενοικίασης που είναι πάντα διαθέσιμος στην πλησιέστερη αποθήκη Trane για γρήγορη παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης χωρίς κράτηση
Η βασική λύση: Προετοιμάζουμε τον χώρο και βασιζόμαστε στη γρήγορη παράδοση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού ενοικίασης, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Μια επιλογή χαμηλότερου προϋπολογισμού, αλλά υψηλότερου κινδύνου κατά την περίοδο αιχμής, όταν χρησιμοποιείται πάνω από το 90% του στόλου μας.
Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που συνάδει απόλυτα με μια σύμβαση πιο ολοκληρωμένης συντήρησης με την Trane.
Πείτε μας τι χρειάζεστε
Το δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να παρέχει επαρκή ψύξη στα διάφορα δωμάτιά του κατά την ιδιαίτερα ζεστή θερινή περίοδο.
Μάθετε περισσότεραΑυτές οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στη βόρεια Ολλανδία επενδύουν συνεχώς στην καινοτομία και σε κορυφαίες τεχνολογίες.
Μάθετε περισσότεραΈνα οινοποιείο στην περιοχή των αμπελώνων Murfatlar της Ρουμανίας χρειάστηκε προσωρινή ψύξη κατά την περίοδο της συγκομιδής.
Μάθετε περισσότεραΗ πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα Ariana Grande ήρθε στην Ευρώπη το 2019 στο πλαίσιο της περιοδείας Sweetener World Tour.
Μάθετε περισσότεραΔιαβάστε πώς βοηθήσαμε άλλους πελάτες