UniTrane™ D-Line

Όλες οι μονάδες καναλάτων fan coil της σειράς D είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρικά μοτέρ και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες που μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τα παλαιότερα μοντέλα.

Μια πλήρης γκάμα επιλογών ελέγχου είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ασύρματου ελέγχου κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για την εγκατάσταση των μονάδων, παρέχοντας παράλληλα τη μέγιστη άνεση που προσδοκάτε από μια μονάδα Trane.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • Οριζόντιο κρυφό τερματικό με λιτή εμφάνιση με μοτέρ ανεμιστήρα AC ή EC
  • Εφαρμογές 2 σωλήνων ή 4 σωλήνων
  • Εξωτερική στατική πίεση έως 80 Pa
  • Ευρεία γκάμα επίτοιχων ηλεκτρονικών οργάνων ελέγχου
  • Αποδόσεις βάσει πιστοποίησης Eurovent

Σειρά προϊόντων:

  • Τα μοντέλα DFS είναι εξοπλισμένα με ένα βασικό μοτέρ και στοιχεία 3 ή 4 σειρών, με δυνατότητα προσθήκης στοιχείου 1 ή 2 σειρών για εφαρμογές 4 σωλήνων. Εύρος ροής αέρα: 375 έως 2220 m3/h
  • Τα μοντέλα DFE είναι εξοπλισμένα με μοτέρ EC και στοιχεία 3 ή 4 σειρών, με δυνατότητα προσθήκης στοιχείου 1 ή 2 σειρών για εφαρμογές 4 σωλήνων. Εύρος ροής αέρα: 350 έως 1450 m3/h

Τα μοντέλα σειράς D μπορούν να συμπληρωθούν με μια πλήρη γκάμα επιλογών και εξαρτημάτων, όπως:

  • Ηλεκτρικός θερμαντήρας
  • Στόμια διάχυσης εισόδου/εξόδου αέρα
  • Αντλίες συμπυκνωμάτων
  • Φίλτρα
  • Μεγάλη ποικιλία επίτοιχων θερμοστατών για την κάλυψη όλων των εφαρμογών αυτόνομων μονάδων
  • Ομαδικός έλεγχος έως 20 μονάδων με συσκευή υπερύθρων ή επίτοιχη διασύνδεση χρήστη με θερμοστάτη

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας