CFAS/CFAE

Κασέτα 1 κατεύθυνσης

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Λιτή εμφάνιση με ύψος μονάδας 306 mm κατάλληλη για όλα τα στενά ανοίγματα ψευδοροφών
  • Γραμμικό στόμιο αέρα επιστροφής με περσίδες υπό γωνία κλίσης 45° για την αποφυγή ανάμειξης του αέρα παροχής και του αέρα επιστροφής
  • Στρογγυλά διαφράγματα αέρα παροχής με 4 στόμια κατάλληλου μεγέθους, ώστε να βελτιστοποιείται η εμβέλεια του αέρα με άριστο φαινόμενο Coanda σε όλες τις ταχύτητες ανεμιστήρα
  • 3 ταχύτητες ανεμιστήρα εργοστασιακά ρυθμισμένες, που προσαρμόζονται στο χώρο εγκατάστασης
  • Συνδέσεις εισόδου φρέσκου αέρα στις δύο πλευρές αέρα επιστροφής

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Διανομή αέρα μέσω άριστου φαινομένου Coanda για υψηλό επίπεδο άνεσης
  • Αθόρυβη λειτουργία: υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης
  • Εργοστασιακά ρυθμισμένα όργανα ελέγχου μονάδας για ευκολία στην εγκατάσταση και άμεση εκκίνηση
  • Η καλύτερη τεχνολογία ελέγχου για την παροχή εντυπωσιακού επιπέδου άνεσης
  • Άριστο φιλτράρισμα αέρα με το σχεδιασμό στομίου αέρα επιστροφής με περσίδες που ελευθερώνει το 100% του χώρου του ανοίγματος για το φίλτρο

Περιγραφή γκάμας

  • CFAS: κασέτα με μοτέρ ανεμιστήρα AC
  • CFAE: κασέτα με μοτέρ ανεμιστήρα EC

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Η έκδοση με υπερυψωμένο θάλαμο αέρα αυξάνει τη δυνατότητα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων με βαρύτητα έως 160 mm
  • Φίλτρο G0 ή EU3 εργοστασιακά τοποθετημένο
  • 2 ταχύτητες ανεμιστήρα εργοστασιακά ρυθμισμένες για άριστη ικανότητα και προσαρμογή στο κλιματιστικό φορτίο
  • Εργοστασιακά τοποθετημένος ηλεκτρικός θερμαντήρας, αντλία αποστράγγισης, 2οδες και 3οδες βαλβίδες νερού
  • Εργοστασιακά τοποθετημένα όργανα ελέγχου για εφαρμογές αυτόνομες, κύριες/βοηθητικές και Συστήματος διαχείρισης κτιρίων

Προαιρετικές επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας

  • Το μοτέρ ανεμιστήρα EC προσφέρει μείωση 60% στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Παρελκόμενα

  • Διαφράγματα σταθερού όγκου από 30 έως 180 m3/h σε συνδυασμό με στόμιο Ø 99 ή Ø124 mm
  • Βοηθητική λεκάνη συμπυκνωμάτων για αριστερή ή δεξιά πλευρά
  • 2-οδη και 3-οδη βαλβίδα νερού ενερ./απεν. με θερμικούς ενεργοποιητές
  • Μεγάλη ποικιλία θερμοστατών

Όργανα ελέγχου

  • Μεγάλη ποικιλία επίτοιχων θερμοστατών για την κάλυψη όλων των εφαρμογών αυτόνομων μονάδων
  • Ομαδικός έλεγχος έως 20 μονάδων με συσκευή υπερύθρων ή επίτοιχη διασύνδεση χρήστη με θερμοστάτη

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας