Αντλία θερμότητας RTWD

265-1140 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ημιερμητικός ελικοειδής συμπιεστής χαμηλής ταχύτητας απευθείας μετάδοσης με μόνο 3 κινούμενα μέρη και μοτέρ που ψύχεται με αέρια αναρρόφησης
  • Ψυκτικά μέσα σχεδόν μηδενικού GWP (<1) R1234ze
  • R-134a
  • Σύστημα μετάδοσης κίνησης Trane Adaptive Frequency™ (AFD)
  • Πλήρως προοδευτικός έλεγχος φορτίου (15-100%)
  • 4 διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
    • SE: Βασικής απόδοσης
    • HE: Υψηλής απόδοσης
    • XE: Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
    • HSE: Υψηλής εποχιακής απόδοσης (με AFD)
  • Έλεγχος της θερμοκρασίας νερού εξόδου συμπυκνωτή από το CH530
  • Μέγιστη θερμοκρασία συμπυκνωτή 75°C με R1234ze (63°C με R134a)
  • Κόμπακτ διαστάσεις - χωράει από μονή πόρτα τυπικού πλάτους
  • Κατασκευή με συνδέσεις με μπουλόνια για εύκολη αποσυναρμολόγηση της μονάδας
  • Απλοποιημένη σωλήνωση - η μόνη σωλήνωση που χρειάζεται είναι για τις συνδέσεις εξατμιστή και συμπυκνωτή
  • Απλή ηλεκτρική σύνδεση - μειωμένο κόστος καλωδίωσης
  • Εργοστασιακά τοποθετημένο πάνελ εκκινητή αστέρα-τριγώνου

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης που βασίζεται στα εξής:

  • Εξατμιστής Falling film: Υψηλότερες αποδόσεις με χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού μέσου
  • Όργανο ελέγχου κορυφαίας τεχνολογίας για τη διασφάλιση ανώτερης αξιοπιστίας και χαμηλού κόστους λειτουργίας
  • Σύστημα μετάδοσης κίνησης Adaptive Frequency™ (AFD) της Trane για βελτιωμένη απόδοση με μερικό φορτίο στην έκδοση HSE

Περιγραφή γκάμας

  • RTWD: αυτόνομη αντλία θερμότητας R134a: 265-1140 kW
  • RTWD G: αυτόνομη αντλία θερμότητας R1234ze: 400-905 kW

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Εξατμιστής τριών διαδρομών
  • Αποζεύκτης ισχύος με ασφάλεια
  • Αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης
  • Προστασία από υπόταση/υπέρταση
  • Εξωτερικό σημείο ρύθμισης ορίου νερού και ρεύματος
  • Προγραμματιζόμενα ρελέ
  • Μετρητής ισχύος
  • Αναλογική έξοδος ρεύματος μοτέρ
  • Πακέτο μείωσης θορύβου
  • Μανόμετρα

Παρελκόμενα

  • Ελαστομερή απομονωτικά πέλματα
  • Κιτ συνδέσεων
  • Διακόπτης ροής

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Όργανο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύχρηστη διασύνδεση χειριστή
  • Όργανο ελέγχου αντλίας νερού

Προαιρετικές λειτουργίες ελέγχου:

  • Προγραμματιζόμενα ρελέ
  • Επαναφορά σημείων ρύθμισης με αναλογικό σήμα
  • Έξοδος πίεσης ψυκτικού του συμπυκνωτή
  • Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk™, Modbus

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας