Αντλία θερμότητας CGWN

180-500 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ερμητικοί σπειροειδείς συμπιεστές υψηλής αποδοτικότητας με χαμηλά επίπεδα κραδασμών και χαμηλή στάθμη θορύβου και πλήρη εσωτερικά προστατευτικά υπερθέρμανσης
  • Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως +60°C
  • Έλεγχος της θερμοκρασίας νερού εξόδου συμπυκνωτή
  • Τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και φινιρισμένα με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9002
  • Τα πάνελ πρόσβασης αφαιρούνται εύκολα με ένα τετράγωνο κλειδί και τις ενσωματωμένες χειρολαβές
  • Σχεδιασμένα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
  • Εργοστασιακή ποσότητα ψυκτικού μέσου και λαδιού
  • Τάση ρεύματος 380, 400 και 415 V
  • Μετασχηματιστής 400/110 V για το όργανο ελέγχου
  • Ανίχνευση φάσης και απόκλισης

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης που βασίζεται στα εξής:

  • Ψυκτικό συγκρότημα μικρού μεγέθους με αυτόνομη υδραυλική μονάδα για ευκολότερη και ταχύτερη εγκατάσταση
  • Ιδανικό για ποικιλία εφαρμογών άνεσης και βιομηχανικών εφαρμογών 
  • Έλεγχος βασισμένος σε τεχνολογία αιχμής για τη διασφάλιση αξιοπιστίας υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Έκδοση υψηλής απόδοσης
  • Μηχανισμός ήπιας εκκίνησης
  • Χειριστήριο αντλιών νερού - μονό ή διπλό
  • Περιορισμός kW συμπιεστή
  • Ηχομονωτικά χιτώνια συμπιεστή
  • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
  • Υδραυλική μονάδα που συμπεριλαμβάνει:
    • μονή ή διπλή αντλία εξατμιστή με φίλτρο νερού και βάνες πίεσης
    • αντλίες συμπυκνωτή με ρυθμιστή στροφών συμπεριλαμβανομένων οργάνου ελέγχου ροής, φίλτρου νερού και βανών πίεσης για αντιπαγωτική προστασία το χειμώνα
    • διαθέσιμοι συνδυασμοί υδραυλικών μονάδων: μόνο εξατμιστής, μόνο συμπυκνωτής ή και οι δύο

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Όργανο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύχρηστη διασύνδεση χειριστή
  • Εξωτερική γραμμική επαναφορά, βοηθητικό και εξωτερικό σημείο ρύθμισης νερού
  • Περιορισμός kW συμπιεστή (προαιρετικά)
  • Προγραμματιζόμενα ρελέ ενδείξεων συναγερμών (προαιρετικά)
  • Διασύνδεση επικοινωνίας BACnet™, LonTalk®, Modbus (προαιρετικά)

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας