Αντλία θερμότητας CGWH

50-157 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ερμητικοί σπειροειδείς συμπιεστές υψηλής απόδοσης με χαμηλά επίπεδα κραδασμών, χαμηλή στάθμη θορύβου και πλήρη εσωτερική προστασία από υπερθέρμανση
  • Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως +50°C
  • Τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και φινιρισμένα με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9002
  • Τα πάνελ πρόσβασης αφαιρούνται γρήγορα με ένα τετράγωνο κλειδί
  • Σχεδίαση για εσωτερική εγκατάσταση
  • Τάση ρεύματος 380, 400 και 415 V
  • Ανίχνευση φάσης και απόκλισης
  • Μετασχηματιστής 400/220 V για το όργανο ελέγχου

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης
  • Συμπαγής σχεδιασμός
  • Εσωτερική εγκατάσταση: εύκολη συντήρηση
  • Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Ηχομονωτικά χιτώνια συμπιεστή
  • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
  • Χειριστήριο αντλίας εξατμιστή - μονό ή διπλό
  • Φίλτρο νερού
  • Υδραυλική μονάδα - για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πωλήσεων

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Όργανο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύχρηστη διασύνδεση χειριστή
  • Όργανο ελέγχου θερμοκρασίας ζεστού νερού εξόδου
  • Εξωτερική γραμμική επαναφορά, βοηθητικό και εξωτερικό σημείο ρύθμισης νερού
  • Περιορισμός kW συμπιεστή (προαιρετικά)
  • Προγραμματιζόμενα ρελέ ενδείξεων συναγερμού (προαιρετικά)
  • Διασύνδεση επικοινωνίαςBACnet, LonTalk® , Modbus (προαιρετικά)

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας