Αντλίες θερμότητας Flex

47-354 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ψυκτική ικανότητα ανά μονάδα: 55 - 135 kW
  • Ικανότητα θερμότητας ανά μονάδα: 55 -135 kW
  • Πλήρως αρθρωτό σύστημα: Ικανότητα σύνδεσης 6 μονάδων χωρίς περιορισμούς έως 810 kW
  • Συμπαγές αποτύπωμα: όλα τα μοντέλα 2,4 m μήκος x 1 m πλάτος
    • Σχέδιο που χωράει στους περισσότερους ανελκυστήρες
    • Δεν χρειάζεται να μισθώσετε γερανό ή ελικόπτερο για να έχετε πρόσβαση στην οροφή
  • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ecodesign ENER Lot21.  Όλα τα επίπεδα SEER ≥ 3,8
  • Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) με διπλό DSH και ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
  • Μικροκαναλικά στοιχεία συμπυκνωτή που καταλήγουν σε χαμηλό φορτίο ψυκτικού μέσου R410A = Βιωσιμότητα και χαμηλότερο κόστος  
  • Κατασκευή με προηγμένο σχεδιασμό για βελτίωση των εργασιών συντήρησης. Πλήρης προσβασιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Εγκατάσταση οπουδήποτε, πάντα
    • Ο σχεδιαστής των συστημάτων HVAC πειραματίζεται με την κατανομή του βάρους και την οργάνωση του χώρου π.χ. στην οροφή ενός κτιρίου
    • Ευέλικτος σχεδιασμός μονάδας HVAC ή/και καλαίσθητη προβολή. Κάθε μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί διαφορετικά
      • π.χ. διαφορετικές γωνίες οροφής, διαφορετικά επίπεδα οροφής, κ.λπ.
  • Αδιάλειπτη λειτουργία
  • Σύστημα «Just in time»
  • Εύχρηστο
    • Τέλειο για εφαρμογές με περιορισμένη πρόσβαση
    • Άψογο για έργα στο κέντρο της πόλης όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην οροφή
    • Άψογο για αναβάθμιση
  • Ευέλικτη και βελτιστοποιημένη επένδυση
    • Κατανείμετε το κόστος της επένδυσης με την ικανότητα επέκτασης της απόδοσης βήμα-βήμα
    • Προσθέστε μια αρθρωτή μονάδα μόνο αν χρειάζεστε περισσότερη ικανότητα, χωρίς μεγάλο κόστος
    • Χωρίς περιορισμούς, σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου χωρίς να έχετε προγραμματίσει από την αρχή πρόσθετη ικανότητα έως 6 μονάδες έως 810kW

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Σύστημα απόρριψης θερμότητας
  • Ανάκτηση θερμότητας
  • ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
    • Χαμηλή στάθμη θορύβου
    • Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
  • Επιλογές ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
    • Ενσωματωμένες μονάδες υδραυλικής σύνδεσης - Χαμηλού μανομετρικού 
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης  Μεσαίου μανομετρικού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης δύο αντλιών  - Χαμηλού μανομετρικού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης δύο αντλιών – Μεσαίου μανομετρικού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης - Χαμηλού μανομετρικού και δοχείο νερού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης - Μεσαίου μανομετρικού και δοχείο νερού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης δύο αντλιών - Χαμηλού μανομετρικού και δοχείο νερού
    • Ενσωματωμένη μονάδα υδραυλικής σύνδεσης δύο αντλιών - Μεσαίου μανομετρικού και δοχείο νερού
    • Ενσωματωμένη  σταθμός υδραυλικής σύνδεσης αντλίας με ρυθμιστή στροφών (inverter) - Χαμηλού μανομετρικού
    • Αυτόνομος σταθμός αντλίας με ρυθμιστή στροφών - Μεσαία πίεση κατάθλιψης
    • Αυτόνομος σταθμός αντλίας 2 με ρυθμιστή στροφών  - Χαμηλού μανομετρικού
    • Αυτόνομος σταθμός αντλίας 2 με ρυθμιστή στροφών - Μεσαία πίεση κατάθλιψης
    • Αυτόνομος σταθμός αντλίας με ρυθμιστή στροφών - Χαμηλή πίεση κατάθλιψης και δοχείο νερού
    • Αυτόνομος σταθμός αντλίας με ρυθμιστή στροφών  - Μεσαίο μανομετρικό και δοχείο νερού
    • 2 Αυτόνομος σταθμός αντλίας 2 με ρυθμιστή στροφών - Χαμηλή πίεση κατάθλιψης και δοχείο νερού
    • 2 Αυτόνομος σταθμός αντλίας 2 με ρυθμιστή στροφών - Μεσαίο μανομετρικό και δοχείο νερού

Παρελκόμενα

  • ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
    • FlexMaster
    • Κιτ υδραυλικής σύνδεσης για σύνδεση μεταξύ μονών μονάδων
    • Κιτ υδραυλικής σύνδεσης για σύνδεση μεταξύ μονών μονάδων (για υδραυλικές εκδόσεις)
  •  
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
    • Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (έως -10°C)
    • Δείκτες στάθμης καυσίμου
    • Πλήρη στόμια αποτροπής διείσδυσης
    • Διόρθωση συντελεστή ισχύος σε cos phi 0,91
    • Ηλεκτρικό στοιχείο πίνακα ελέγχου με θερμοστάτη
    • Αυτόματη μεταγωγή αντλιών νερού
    • Ρελέ προστασίας από έλλειψη φάσης
    • Σειριακή κάρτα με πρωτόκολλο BacNet MS/TP
    • Σειριακή κάρτα με πρωτόκολλο BacNet TCP/IP
    • Πύλη Modbus Lontalk
    • Ομαλή - Εκκίνηση
    • Ηλεκτρική παροχή ρεύματος χωρίς ουδέτερο 400V/3ph
    • Αυτόματοι ασφαλειοδιακόπτες
    • Έλεγχος συμπύκνωσης με βαθμίδες
    • Έλεγχος συμπύκνωσης με διαμόρφωση μεταβλητής ταχύτητας ανεμιστήρα
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ανεμιστήρες ECO-PROFILE
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ανεμιστήρες υψηλής στατικής πίεσης ECO-PROFILE 100 Pa
    • Στόμια Axitop
    • Επεξεργασία κατά της διάβρωσης στοιχείου συμπύκνωσης με ηλεκτρική επίστρωση
    •  
  • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
    • Κιτ εμπορευματοκιβωτίου θαλάσσιων μεταφορών
    • Διακόπτης ροής
    • Αυτόματη πλήρωση νερού
    • Φίλτρο νερού
    • Οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου
    • Μανόμετρα νερού
    • Κιτ Victaulic
    • Λαστιχένιες αντικραδασμικές βάσεις
    • Ελατηριωτές αντικραδασμικές βάσεις
    •  
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
    • Modbus RS485
    • Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
    • Αριθμημένα καλώδια

Ελεγκτής FlexMaster

  • Έλεγχος έως 6 μονάδων, ίσης ή διαφορετικής ικανότητας (συστήματα 2 σωλήνων)
  • Κιτ υδραυλικού ελέγχου: διαχείριση εξωτερικής ομάδας αντλίας νερού ή αντλιών νερού ενσωματωμένων σε κάθε μονάδα
  • Διαχείριση σημείου ρύθμισης: ρύθμιση βασισμένη στη θερμοκρασία νερού εισόδου και εξόδου όπως παρέχεται από τον αισθητήρα
  • σειριακή επικοινωνία RS 485 ανάμεσα στις αρθρωτές μονάδες και τον ελεγκτή FlexMaster
  • Διεπαφή σε πολλές γλώσσες
  • Κουτί PVC με διαφανή πόρτα, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και Κλάση IP 66
  • Επαφή χωρίς δυναμικό για σήματα γενικής προειδοποίησης και για ενεργοποίηση της αντλίας νερού
  • Επαφή χωρίς δυναμικό για:
    • Ενεργοποίηση του συστήματος
    • Εποχιακές ρυθμίσεις με εξωτερικό σήμα
    • Πιθανή κατάσταση ειδοποίησης εξωτερικής(-ών) αντλίας(-ιών) νερού
    • Διαχείριση διπλού σημείου ρύθμισης
  • Σύνδεση BMS μέσω πρωτοκόλλου Modbus/RS485
  • Αισθητήρες εισόδου και εξόδου για τον κύριο χρήστη
  • Αισθητήρας εξωτερικού αέρα
  • Αισθητήρες για έλεγχο θερμοκρασίας δευτερεύοντος χρήστη όπως η συνολική ή η μερική ανάκτηση και το DHW (μόνο αν απαιτείται)

FlexMaster οπουδήποτε, παντού

  • Ιδανικό για σύνδεση πολλαπλών αρθρωτών μονάδων Flex σε έναν μόνο "Κύριο ελεγκτή"
  • Για διευρυνόμενη ικανότητα ψυκτικού συγκροτήματος/μονάδας αντλίας θερμότητας
  • Για τον έλεγχο των κύριων λειτουργιών και των τρόπων λειτουργίας των αρθρωτών μονάδων
  • Αδιάλειπτη λειτουργία!  Σε περίπτωση προληπτικής ή διορθωτικής συντήρησης που είναι αναγκαία σε μία μονάδα όλες οι άλλες αρθρωτές μονάδες συνεχίζουν να λειτουργούν
  • Εφεδρική ικανότητα ή ικανότητα σε ετοιμότητα!
    • Ο αριθμός εγκαταστάσεων με αίτημα για εφεδρική ικανότητα ή ικανότητα σε ετοιμότητα αυξάνεται (π.χ. νοσοκομεία, τράπεζες, κέντρα δεδομένων, πολυτελή διαμερίσματα, κ.λπ.)
    • Τα παραδοσιακά συστήματα απαιτούν μια δεύτερη μονάδα με παρεμφερή ικανότητα.  Τα αρθρωτά συστήματα Flex επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με την απλή προσθήκη μιας αρθρωτής μονάδας
    • Έλεγχος έως 6 μονάδων, ίσης ή διαφορετικής ικανότητας

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας