Αντλία θερμότητας TraneCube™ CXB

14-43 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Σπειροειδής συμπιεστής
  • Αξονικοί ελικοειδείς ανεμιστήρες
  • Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς αέρα με χάλκινους αυλούς χωρίς ραφή και πτερύγια αλουμινίου
  • Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς νερού με συγκολλημένες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα που διαθέτει διακόπτη διαφορικής πίεσης και ηλεκτρικό θερμαντήρα με αντιπαγωτική προστασία
  • Μονάδα ελέγχου πίεσης συμπύκνωσης σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος με διαμόρφωση μεταβλητής ταχύτητας ανεμιστήρα
  • Ηλεκτρικός πίνακας με κύριο διακόπτη
  • Περίβλημα και πίνακες με γαλβανισμένο και βαμμένο χάλυβα

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία 2009/125/EΚ όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
  • Το Digital Defrost είναι ένα ψηφιακό σύστημα απόψυξης αυτόματης προσαρμογής ικανό να παρεμβαίνει μόνο στην περίπτωση σχηματισμού πάγου στα πτερύγια του στοιχείου
  • Ο Έλεγχος δυναμικής λογικής διαχειρίζεται την απόκλιση της θερμοκρασίας νερού εισόδου με βάση τον ρυθμό μεταβολής της. Χάρη στο DLC ο αριθμός των εκκινήσεων του συμπιεστή μειώνεται, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας
  • Η λειτουργία Dynamic Set Point (Δυναμικό σημείο ρύθμισης) επιτρέπει την ταυτόχρονη αλλαγή του σημείου ρύθμισης για την επίτευξη των καλύτερων συνθηκών άνεσης και για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (έως -10°C) σε λειτουργία θέρμανσης
  • Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας νερού (έως -12°C)
  • Υδραυλική μονάδα με αντλία νερού
  • Υδραυλική μονάδα με αντλία νερού και δοχείο νερού (παρέχονται ξεχωριστά)
  • Ηχομονωτικά καλύμματα συμπιεστών
  • Μηχανισμός ήπιας εκκίνησης
  • Ηλεκτρικό στοιχείο πίνακα ελέγχου με θερμοστάτη
  • Ρελέ προστασίας από έλλειψη φάσης
  • Στοιχεία συμπυκνωτή με επίστρωση εποξικής βαφής

Παρελκόμενα

  • Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου
  • Κάρτα επικοινωνίας RS485
  • Διακόπτης ροής
  • Αυτόματη πλήρωση νερού
  • Φίλτρο νερού
  • Μανόμετρα νερού
  • Λαστιχένιες αντικραδασμικές βάσεις
  • Μονάδα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή για τη διαχείριση της λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της μονάδας, τη ρύθμιση προγράμματος λειτουργίας, τη ρύθμιση παραμέτρων και την εμφάνιση κωδικού σφάλματος