Αντλία θερμότητας Conquest CXAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Συμπαγής σχεδιασμός: μειωμένο αποτύπωμα και λιτός σχεδιασμός
  • Φινίρισμα υψηλής ποιότητας
  • Θέρμανση σε όλη τη διάρκεια του έτους: θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -15°C και θερμοκρασία νερού εξόδου έως 60°C
  • Ένα βελτιστοποιημένο επίπεδο απόδοσης με μερικό φορτίο
  • Συμβατό με Ecodesign 2015 και 2017 (Ευρωπαϊκή οδηγία για συσκευές θέρμανσης)
  • Δύο πακέτα ηχοπροστασίας: Τυπικός θόρυβος, μειωμένος θόρυβος χωρίς απώλεια αποδοτικότητας
  • Προσφορά μονού ή/και διπλού κυκλώματος

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Το ψυκτικό συγκρότημα με την καλύτερη αξία χάρη στα εξής:

  • Αναστρέψιμη λειτουργία: ψύξη ή θέρμανση
  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: υψηλή απόδοση με μερικό φορτίο ESEER και SCOP
  • Αθόρυβη λειτουργία: διακριτική, ακόμα και στις εφαρμογές που απαιτούν τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
  • Μοναδικό χαρακτηριστικό!: απόδοση που διατηρείται όταν μειώνεται ο θόρυβος
  • Συμπαγής σχεδιασμός: πιο εύκολη ενσωμάτωση στο χώρο εγκατάστασης
  • Αξιοπιστία: κύρια εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Trane
  • Διασύνδεση ελέγχου φιλική προς το χρήστη και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Διάφορες ενσωματωμένες υδραυλικές μονάδες: μονή/διπλή αντλία, χαμηλή/υψηλή πίεση κατάθλιψης
  • Δοχείο αδράνειας για αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία
  • Ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας για βιομηχανικές εφαρμογές (<4°C)
  • Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (-10°C)
  • Στοιχείο συμπυκνωτή με ηλεκτρική επίστρωση για αντοχή
  • Μερική ανάκτηση θερμότητας (PHR)
  • Εξωτερικό πλέγμα προστασίας
  • Έκδοση υψηλής απόδοσης (HE)
  • Έξυπνος έλεγχος ροής  για μεταβλητή πρωτεύουσα ροή (VPF)
  • Υψηλή εξωτερική στατική πίεση (HESP)
  • Έξυπνος έλεγχος εγκατάστασης
  • Πρόσθετη θέρμανση

Παρελκόμενα

  • Ελαστομερή απομονωτικά πέλματα
  • Νέος ελαφρύς βιομηχανικός ελεγκτής Trane, ο καλύτερος στην κατηγορία του
  • Τυπική οθόνη LCD με κουμπί πλοήγησης
  • Προαιρετική οθόνη deluxe:
    • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών
    • Κορυφαίοι αλγόριθμοι
    • Σχεδίαση ανοιχτού πρωτοκόλλου
    • Προσαρμοζόμενος έλεγχος
  • Διασύνδεση SmartCom: Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk®, Modbus

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας