Αντλία θερμότητας CXAM AquaStream 3G

60-470 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Δύο επίπεδα αποδοτικότητας: υψηλό ή βασικό
  • Τρεις ακουστικές εκδόσεις: βασική, χαμηλών εκπομπών θορύβου ή επεξεργασίας ολοκληρωμένου ακουστικού πακέτου
  • Σπειροειδείς συμπιεστές υψηλής απόδοσης
  • Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως +55°C
  • Ψυκτικό κύκλωμα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  • Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου, σχεδιασμού Trane, τοποθετημένοι σε μεντεσέδες
  • Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
  • Εναλλάκτες θερμότητας με πλάκες σκληρής συγκόλλησης
  • Εξαρτήματα με επίχρισμα πούδρας για αντοχή
  • Διακόπτης αποσύνδεσης/μετασχηματιστής
  • Διηθητήρας νερού και διακόπτης ροής

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Αποτελεσματικότητα κύκλου ζωής
  • Απόδοση και στάθμη θορύβου χωρίς συμβιβασμούς
  • Λειτουργία ολόκληρο το χρόνο
  • Εξαιρετική αξιοπιστία και αντοχή
  • Ιδανικό για ποικιλία εφαρμογών άνεσης και βιομηχανικών εφαρμογών 
  • Ευκολία στην εγκατάσταση και στο σέρβις

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα με ή χωρίς δοχείο αδράνειας
  • Μονό ή διπλό συγκρότημα αντλίας
  • Μηχανισμός κίνησης μεταβλητής συχνότητας για τη ρύθμιση του ρυθμού ροής της αντλίας
  • Έλεγχος αντιπαγωτικής προστασίας
  • Μαύρη εποξική βαφή στοιχείου συμπυκνωτή
  • Πάνελ με αρχιτεκτονική πτερυγίων εκτροπής αέρα, προστατευτικά πρόσβασης

Παρελκόμενα

  • Αντικραδασμικά στηρίγματα από νεοπρένιο
  • Κιτ σύνδεσης σωλήνα με εξωτερική αυλάκωση

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Μικροεπεξεργαστής Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύκολος στη χρήση πίνακας διασύνδεσης χειριστή
  • Έξυπνη διαχείριση απόψυξης
  • Αυτόματη διακοπή από εξωτερική πηγή
  • Εξωτερική ασφάλιση
  • Έλεγχο της αντλίας κρύου νερού
  • Κάρτα παραγωγής πάγου (προαιρετικά)
  • Κάρτα απομακρυσμένου σημείου ρύθμισης κρύου νερού και ορίου ρεύματος (προαιρετικά)
  • Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk®, Modbus

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας