Κύρια χαρακτηριστικά
Τα ψυκτικά συγκροτήματα XStream της Trane έχουν σχεδιαστεί για να
επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις με μερικό φορτίο χωρίς να επιβαρύνουν
το περιβάλλον
- Ψυκτικά μέσα σχεδόν μηδενικού GWP (<1) R1234ze
- R134a
- Ο σχεδιασμός πολλαπλών συμπιεστών επιτρέπει
εξαιρετική απόδοση με μερικό φορτίο με την απενεργοποίηση
συμπιεστών, ενώ χρησιμοποιείται ολόκληρη η επιφάνεια εναλλαγής
θερμότητας για τους συμπιεστές που απομένουν
- Διπλό
κύκλωμα
- Τα ψυκτικά συγκροτήματα XStream και οι αντλίες
θερμότητας επωφελούνται από το σχεδιασμό του σειριακού εναλλάκτη
θερμότητας εγκάρσιας ροής για να μειώνουν το φορτίο λειτουργίας του
συμπιεστή σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Μέγιστη
θερμοκρασία συμπυκνωτή 85°C με R1234ze (68°C με R134a)
- 3
διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
-
SE: Βασικής απόδοσης
-
HE: Υψηλής απόδοσης
-
HSE: Υψηλής εποχιακής απόδοσης (με AFD)
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
- Διευρυμένες και απαράμιλλες δυνατότητες
- Υψηλές
αποδόσεις ψύξης και θέρμανσης
- Ποσοστό αξιοπιστίας
99,5%
- Κατάλληλο για υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης και
εφαρμογές αντλίας θερμότητας με εφικτή παροχή ζεστού νερού έως
68°C
- Μεγάλη ευελιξία για να προσαρμόζονται σε διάφορες
απαιτήσεις εφαρμογών
Περιγραφή γκάμας
- Αυτόνομο ψυκτικό συγκρότημα RTWF R134a: 940-1860 kW
- Αυτόνομο ψυκτικό συγκρότημα RTWF G R1234ze: 735-1420 kW