Ψυκτικό συγκρότημα XStream RTHF

1140-3670 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

Τα ψυκτικά συγκροτήματα XStream της Trane έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις με μερικό φορτίο χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον

  • Ο σχεδιασμός πολλαπλών συμπιεστών επιτρέπει εξαιρετική απόδοση με μερικό φορτίο με την απενεργοποίηση συμπιεστών, ενώ χρησιμοποιείται ολόκληρη η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας για τους συμπιεστές που απομένουν
  • Διπλό κύκλωμα
  • Τα ψυκτικά συγκροτήματα XStream και οι αντλίες θερμότητας επωφελούνται από το σχεδιασμό του σειριακού εναλλάκτη θερμότητας εγκάρσιας ροής για να μειώνουν το φορτίο λειτουργίας του συμπιεστή σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
  • 2 διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
    • XE: εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
    • HSE: Υψηλής εποχιακής απόδοσης (με AFD)

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Διευρυμένες και απαράμιλλες δυνατότητες
  • Υψηλές αποδόσεις ψύξης και θέρμανσης
  • Ποσοστό αξιοπιστίας 99,5%
  • Μεγάλη ευελιξία για να προσαρμόζονται σε διάφορες απαιτήσεις εφαρμογών

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Λειτουργία ψύξης για βιομηχανικές εφαρμογές – θερμοκρασία νερού έως -12°C στην έξοδο εξατμιστή
  • Παραγωγή πάγου
  • Σύνδεση από αριστερά/δεξιά
  • Λειτουργία VPF
  • Έξυπνος συνδυασμένος έλεγχος και διασύνδεση Trane
    • Κορυφαία οθόνη αφής TD7 με έγχρωμη οθόνη 7"
    • Σαφής απεικόνιση κρίσιμων πληροφοριών
    • Ρυθμίσεις οθόνης, καταγραφή δεδομένων, αναφορές και συναγερμοί
    • Απλή, διαισθητική πλοήγηση
    • Αποτελεσματική λειτουργία, παρακολούθηση και διαχείριση
    • Ανθεκτική κατασκευή για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  • Ελεγκτής Trane™ UC 800
    • Πλατφόρμες ελέγχου νέας γενιάς Trane για ψυκτικά συγκροτήματα
    • Προηγμένοι αλγόριθμοι για τις πιο απαιτητικές συνθήκες
    • Διατηρεί την αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία
  • Συνδεσιμότητα
    • Πλήρης διαλειτουργικότητα μέσω της διασύνδεσης SmartCom BACnetTM (IP και MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένου ελέγχου μέσω του Trane BMS ή των οργάνων ελέγχου ψυχροστασίου

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας