Κύρια χαρακτηριστικά
- Εγκατάσταση με απομακρυσμένο συμπυκνωτή
- Ημιερμητικός ελικοειδής συμπιεστής χαμηλής ταχύτητας απευθείας μετάδοσης με μόνο 3 κινούμενα μέρη και μοτέρ που ψύχεται με αέρια αναρρόφησης
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης Trane Adaptive Frequency™ (AFD)
- Πλήρως προοδευτικό όργανο ελέγχου φορτίου (15-100%)
- 4 διαφορετικά επίπεδα απόδοσης:
- SE: Βασικής απόδοσης
- HE: Υψηλής απόδοσης
- XE: Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
- HSE: Υψηλής εποχιακής απόδοσης (με AFD)
- Έλεγχος της θερμοκρασίας νερού εξόδου συμπυκνωτή από το CH530
- Έλεγχος ανεμιστήρα
- Μέγιστη θερμοκρασία συμπυκνωτή 67°C
- Κόμπακτ διαστάσεις - χωράει από μονή πόρτα τυπικού πλάτους
- Κατασκευή με συνδέσεις με μπουλόνια για εύκολη αποσυναρμολόγηση της μονάδας
- Απλή ηλεκτρική σύνδεση - μειωμένο κόστος καλωδίωσης
- Εργοστασιακά τοποθετημένο πάνελ εκκινητή αστέρα-τριγώνου
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
Ψυκτικό συγκρότημα υψηλής απόδοσης που βασίζεται στα εξής:
- Εξατμιστής Falling film: Υψηλότερες αποδόσεις με χαμηλότερο φορτίο ψυκτικού μέσου
- Όργανο ελέγχου κορυφαίας τεχνολογίας για τη διασφάλιση ανώτερης αξιοπιστίας και χαμηλού κόστους λειτουργίας
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης Adaptive Frequency™ (AFD) της Trane για βελτιωμένη απόδοση με μερικό φορτίο στην έκδοση HSE
Περιγραφή γκάμας
- RTWD: αυτόνομο ψυκτικό συγκρότημα
- RTUD: ψυκτικό συγκρότημα χωρίς συμπυκνωτή