Προαιρετικός εξοπλισμός
Όπως ισχύει για όλα τα ψυκτικά συγκροτήματα CenTraVac™, από τις διαθέσιμες επιλογές προκύπτει μια μονάδα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Από τις επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το βελτιωμένο ηλεκτρικό πακέτο και μια γκάμα επιλογών χαμηλής και μέσης τάσης, το ψυκτικό συγκρότημα Trane προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Στις επιλογές χαμηλής τάσης (<600V) περιλαμβάνονται εκκινητές αστέρα-τριγώνου στη μονάδα και απομακρυσμένοι ή εκκινητές κλειστού τύπου ή ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης Adaptive Frequency™ (προσαρμοζόμενης συχνότητας) τοποθετημένο στη μονάδα.
- Στις επιλογές μέσης τάσης (3,3 - 6,6 kV ή 10-11 kV) περιλαμβάνονται εκκινητές στη μονάδα και απομακρυσμένοι, απευθείας εκκινητές, εκκινητές επαγωγικής αντίστασης ή αυτομετασχηματιστή ή απομακρυσμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης Adaptive Frequency™.
Στις επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνονται τα εξής:
- Δυνατότητες αντλίας θερμότητας με νερό εξόδου συμπυκνωτή έως 60°C
- Πλήρης ανάκτηση θερμότητας (εναλλάκτης θερμότητας διπλής ζώνης για πλήρη ανάκτηση θερμότητας)
- Βοηθητικός συμπιεστής (μερικής ανάκτησης θερμότητας)
- Θερμική αποθήκευση (με κατώτερο όριο -7,8°C)
- Ελεύθερη ψύξη