Ψυκτικό συγκρότημα CGWN/CCUN

44-315 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Ερμητικοί σπειροειδείς συμπιεστές υψηλής αποδοτικότητας με χαμηλά επίπεδα κραδασμών και χαμηλή στάθμη θορύβου και πλήρη εσωτερικά προστατευτικά υπερθέρμανσης
  • Τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και φινιρισμένα με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9002
  • Τα πάνελ πρόσβασης αφαιρούνται εύκολα με ένα τετράγωνο κλειδί και τις ενσωματωμένες χειρολαβές
  • Σχεδιασμένα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
  • Μέγιστη θερμοκρασία νερού εξόδου συμπυκνωτή: 60 °C
  • Τάση ρεύματος 380, 400 και 415 V
  • Μετασχηματιστής 400/110 V για το όργανο ελέγχου
  • Ανίχνευση φάσης και απόκλισης

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Ψυκτικό συγκρότημα μικρού μεγέθους με αυτόνομη υδραυλική μονάδα για ευκολότερη και ταχύτερη εγκατάσταση
  • Ιδανικό για ποικιλία εφαρμογών άνεσης και βιομηχανικών εφαρμογών 
  • Έλεγχος βασισμένος σε τεχνολογία αιχμής για τη διασφάλιση αξιοπιστίας υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας

Περιγραφή γκάμας

  • CGWN: αυτόνομο ψυκτικό συγκρότημα
  • CCUN: ψυκτικό συγκρότημα χωρίς συμπυκνωτή

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Έκδοση υψηλής απόδοσης
  • Μηχανισμός ήπιας εκκίνησης
  • Χειριστήριο εξατμιστή με αντλία νερού - μονό ή διπλό
  • Χειριστήριο συμπυκνωτή με αντλία νερού - μονό ή διπλό
  • Ηχομονωτικά χιτώνια συμπιεστή
  • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
  • Υδραυλική μονάδα που συμπεριλαμβάνει:
    • Μονή ή διπλή αντλία εξατμιστή με φίλτρο νερού και βάνες πίεσης
    • Αντλίες συμπυκνωτή με ρυθμιστή στροφών και έλεγχο ροής, θερμοκρασία νερού επιστροφής και εξόδου συμπυκνωτή
    • Διαθέσιμοι συνδυασμοί υδραυλικών μονάδων: μόνο εξατμιστής, μόνο συμπυκνωτής ή και οι δύο

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Όργανο ελέγχου με μικροεπεξεργαστή Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύχρηστη διασύνδεση χειριστή
  • Εξωτερική γραμμική επαναφορά, βοηθητικό και εξωτερικό σημείο ρύθμισης νερού
  • Περιορισμός kW συμπιεστή (προαιρετικά)
  • Προγραμματιζόμενα ρελέ ενδείξεων συναγερμών (προαιρετικά)
  • Όργανα ελέγχου παραγωγής πάγου (προαιρετικά)
  • Διασύνδεση επικοινωνίαςBACnet, LonTalk® , Modbus (προαιρετικά)
  • Έλεγχος θερμοκρασίας νερού εξόδου συμπυκνωτή (προαιρετικά)

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας