Κύριες δυνατότητες Flex II
- Πλήρως αρθρωτό σύστημα με ικανότητα σύνδεσης 6 μονάδων χωρίς περιορισμούς έως 810 kW
- Συμπαγές αποτύπωμα: όλα τα μοντέλα 2,4 m μήκος x 1 m πλάτος. Σχεδιάστηκε για να προσαρμόζεται στους ανελκυστήρες τυπικής λειτουργίας· δεν χρειάζεται να μισθώσετε γερανό ή ελικόπτερο για να έχετε πρόσβαση στην οροφή
- Συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ecodesign ENER Lot21. Όλα τα επίπεδα SEER ≥ 3,8
- Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll) ενεργ./απενεργ. με διπλό DSH και ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες
- Μικροκαναλικά στοιχεία συμπυκνωτή που καταλήγουν σε χαμηλό φορτίο ψυκτικού μέσου R410A = Βιωσιμότητα και χαμηλότερο κόστος
- Κατασκευή με προηγμένο σχεδιασμό για βελτίωση των εργασιών συντήρησης. Πλήρης προσβασιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα
Κύριες δυνατότητες Flex HSE (σπειροειδείς συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας)
- Ψυκτική ικανότητα: 45-230 kW ανά μονάδα
- Έλεγχος απόδοσης χωρίς βαθμίδες: 20-100%
- Αρθρωτό: 9 διαφορετικά μεγέθη διαθέσιμα
- Πολύ υψηλή απόδοση με μερικό φορτίο
- Πολύ χαμηλός θόρυβος (προαιρετικά)
- Τεχνολογία WFC με αντλίες νερού με ρυθμιστή στροφών (προαιρετικά)
Πλεονεκτήματα για τον πελάτη
- Εγκατάσταση οπουδήποτε, πάντα
- Ο σχεδιαστής των συστημάτων HVAC πειραματίζεται με την κατανομή του βάρους και την οργάνωση του χώρου π.χ. στην οροφή ενός κτιρίου
- Ευέλικτος σχεδιασμός μονάδας HVAC ή/και καλαίσθητη προβολή. Κάθε μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί διαφορετικά
- π.χ. διαφορετικές γωνίες οροφής, διαφορετικά επίπεδα οροφής, κ.λπ.
- Αδιάλειπτη λειτουργία
- Σύστημα «Just in time»
- Εύχρηστο
- Τέλειο για εφαρμογές με περιορισμένη πρόσβαση
- Άψογο για έργα στο κέντρο της πόλης όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην οροφή
- Άψογο για αναβάθμιση
- Ευέλικτη και βελτιστοποιημένη επένδυση
- Κατανείμετε το κόστος της επένδυσης με την ικανότητα επέκτασης της απόδοσης βήμα-βήμα
- Προσθέστε μια αρθρωτή μονάδα μόνο αν χρειάζεστε περισσότερη ικανότητα, χωρίς μεγάλο κόστος
- Χωρίς περιορισμούς, σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου χωρίς να έχετε προγραμματίσει από την αρχή πρόσθετη ικανότητα
- έως 6 μονάδες έως 810 kW