Ψυκτικό συγκρότημα Sintesis™ Advantage CGAF

290-680 kW

Το Sintesis™ Advantage, CGAF είναι το νέο αερόψυκτο συγκρότημα με σπειροειδή συμπιεστή και εύρος ικανοτήτων από 290 kW έως 680 kW.

Η Trane διαθέτει την πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη γκάμα στον κλάδο HVAC. Το CGAF ανήκει στην οικογένεια Sintesis™ η οποία περιλαμβάνει ήδη προϊόντα με κορυφαίες πωλήσεις, όπως το αερόψυκτο συγκρότημα με ελικοειδή συμπιεστή RTAF ή το αερόψυκτο συγκρότημα GVAF με φυγοκεντρικούς συμπιεστές υψηλής ταχύτητας: πολλές τεχνολογίες, εξαιρετικές αποδόσεις και αποδεδειγμένη αξιοπιστία.

Το Sintesis™ Advantage παρέχει επίπεδα εξαιρετικής αποδοτικότητας με απόδοση Eurovent Κατηγορίας A με πλήρες φορτίο, (EER) και εποχιακή απόδοση (SEER) που υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις Ecodesign 2018. Μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε επιλογές όπως ελεύθερη ψύξη και ανάκτηση θερμότητας στη μονάδα, χωρίς επίδραση στο συμπαγή σχεδιασμό του.

Όλες οι μονάδες είναι συμβατές με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το πλαίσιο ErP.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Απόδοση Κατηγορίας A ή B σε πλήρες φορτίο
  • 3 επίπεδα ενεργειακής αποδοτικότητας: SE, HE, XE
  • 3 ακουστικά πακέτα: SN, LN, XLN
  • Διαθέσιμο με ανεμιστήρες EC
  • Ψυκτικό μέσο R410A
  • Χαμηλό φορτίο ψυκτικού μέσου χάρη στο μικροκαναλικό στοιχείο συμπυκνωτή

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Ψύξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε περιβάλλον από -20°C έως 52°C. Είναι ιδανικό για εφαρμογές άνεσης, επεξεργασίας και βιομηχανικές εφαρμογές
  • Αυξημένη διαμορφωσιμότητα: 9 διαφορετικές διαμορφώσεις για να επιλέξετε, συνδυάζοντας χαμηλά επίπεδα θορύβου και υψηλή απόδοση για να ελαχιστοποιήσετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
  • Εκπληκτική ακουστική άνεση που ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή με δυνατότητα επιλογής τριών επιπέδων ηχομόνωσης
  • Πλήρης διαλειτουργικότητα μέσω της διασύνδεσης SmartCom LonTalk®, BACnet® και Modbus

  •  

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για μειωμένο λειτουργικό κόστος
    • Ελεύθερη ψύξη
    • Ολική ανάκτηση θερμότητας
    • Μερική ανάκτηση θερμότητας
    • Ανεμιστήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC)
  • Προαιρετικά εξαρτήματα ακουστικής άνεσης για εφαρμογές με ευαισθησία στο θόρυβο
    • Καλύμματα συμπιεστών ή ηχομονωτικό κιβώτιο συμπιεστή
    • Βελτιστοποιημένο στόμιο ανεμιστήρα
    • Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία
  • Ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα
    • Μονό ή διπλό συγκρότημα αντλίας
    • Δοχείο αδράνειας πλήρως ενσωματωμένο στο πλαίσιο της μονάδας
    • Συμβατό με εφαρμογές μεταβλητής ροής πρωτεύοντος

Όργανα ελέγχου

  • Trane Tracer UC800
    • Κορυφαίοι αλγόριθμοι λειτουργίας
    • Σχεδίαση ανοιχτού πρωτοκόλλου
    • Προσαρμοζόμενος έλεγχος
    • Βασισμένο στην εμπειρία 100 και πλέον ετών
  • Διασύνδεση χρήστη με μπροστινό πίνακα TD7
    • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών
    • Έγχρωμη οθόνη για απλή και διαισθητική λειτουργία
  • Διασύνδεση SmartCom: Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk™, Modbus

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας