Παγκόσμιες ιστοσελίδες της Trane
Η γκάμα αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων και αντλιών θερμότητας Sintesis™ της Trane αντιπροσωπεύει την κορυφαία απόδοση και ευελιξία στον κλάδο. Προσπαθούμε πάντα για το ιδανικό μηχάνημα, όχι μόνο για τις απαιτήσεις του κτιρίου και των εφαρμογών σας, αλλά και για τους στόχους που έχετε θέσει όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τον προϋπολογισμό.
Η πλατφόρμα Sintesis™ είναι 3 προϊόντα με 3 διαφορετικές τεχνολογίες συμπιεστών, πολλά επίπεδα αποδοτικότητας και ακουστικά πακέτα, αρκετές επιλογές ψυκτικού μέσου και πολλές επιπλέον λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
GVAF
Το μοντέλο Sintesis™ Excellent GVAF διαθέτει φυγοκεντρικούς συμπιεστές υψηλής ταχύτητας, παρέχει μεγάλο εύρος ικανοτήτων έως 1,6 MW με κορυφαίες επιδόσεις με μερικό και πλήρες φορτίο. Χάρη στα δύο επίπεδα αποδοτικότητας, τα τρία ακουστικά πακέτα, τις δύο εναλλακτικές λύσεις ψυκτικού μέσου (R134a, R1234ze) και την προαιρετική ελεύθερη ψύξη αποτελεί το ιδανικό μηχάνημα για κάθε κτίριο, εφαρμογή και απαίτηση στόχου βιωσιμότητας.
RTAF
Το μοντέλο Sintesis™ Prime RTAF διαθέτει ελικοειδείς συμπιεστές, συνδυάζει εξαιρετική απόδοση με έξυπνη λειτουργία που εξασφαλίζει χαμηλό κόστος λειτουργίας. Πέντε αποδοτικές εκδόσεις, πέντε επίπεδα ηχομονωτικού περιβλήματος, τρεις επιλογές ψυκτικού μέσου (R134a, R513A. R1234ze), τέσσερις λύσεις ελεύθερης ψύξης, δύο επιλογές ανάκτησης θερμότητας και πολλές διαμορφώσεις προϊόντος από όπου μπορείτε να επιλέξετε.
CGAF/CXAF
Το μοντέλο ψυκτικού συγκροτήματος Sintesis™ Advantage CGAF και η αντλία θερμότητας CXAF διαθέτουν σπειροειδείς συμπιεστές, παρέχουν κορυφαία απόδοση με χαμηλό λειτουργικό κόστος και όλα αυτά σε ένα συμπαγή σχεδιασμό. Τρία επίπεδα αποδοτικότητας, τρία ακουστικά πακέτα, λύση ελεύθερης ψύξης, δύο επιλογές ανάκτησης θερμότητας και πολλές διαμορφώσεις ανεμιστήρων που εξασφαλίζουν ένα σύστημα που προσαρμόζεται πάντα στις απαιτήσεις των εφαρμογών σας.
Με την γκάμα Sintesis οι καινοτόμες επιλογές στην Trane είναι απεριόριστες.