Ψυκτικό συγκρότημα Conquest™ CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Συμπαγής σχεδιασμός: μειωμένο αποτύπωμα και λιτός σχεδιασμός
  • Φινίρισμα υψηλής ποιότητας
  • Βελτιωμένη απόδοση με μερικό φορτίο (ESEER)
  • Δύο πακέτα ηχοπροστασίας: Τυπικού θορύβου, μειωμένου θορύβου χωρίς απώλεια αποδοτικότητας
  • Προσφορά μονού ή/και διπλού κυκλώματος
  • Μικροκαναλικά στοιχεία συμπυκνωτή
  • Ευρύ φάσμα λειτουργίας: πλευρά αέρα και πλευρά νερού

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Το ψυκτικό συγκρότημα με την καλύτερη αξία χάρη στα εξής:

  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: υψηλή απόδοση με μερικό φορτίο (ESEER)
  • Αθόρυβη λειτουργία: διακριτική, ακόμα και στις εφαρμογές που απαιτούν τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
  • Μοναδικό χαρακτηριστικό: απόδοση που διατηρείται όταν μειώνεται ο θόρυβος
  • Συμπαγής σχεδιασμός: Για πιο εύκολη ενσωμάτωση στο χώρο εγκατάστασης
  • Αξιοπιστία: κύρια εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Trane
  • Διασύνδεση ελέγχου φιλική προς το χρήστη και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων
  • Μειωμένο φορτίο ψυκτικού μέσου

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Διάφορες ενσωματωμένες υδραυλικές μονάδες: μονής/διπλής αντλίας, χαμηλής/υψηλής πίεσης κατάθλιψης
  • Δοχείο αδράνειας για αξιόπιστη και εύρυθμη λειτουργία
  • Ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας για βιομηχανικές εφαρμογές (<4°C)
  • Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (-18°C)
  • Στοιχείο συμπυκνωτή με επίστρωση με ηλεκτροφόρεση για αντοχή
  • Μερική ανάκτηση θερμότητας (PHR)
  • Εξωτερικό πλέγμα προστασίας
  • Έκδοση υψηλής απόδοσης (HE)
  • Έξυπνος έλεγχος ροής  για μεταβλητή ροή πρωτεύοντος (VPF)
  • Υψηλή εξωτερική στατική πίεση (HESP)
  • Έξυπνος έλεγχος εγκατάστασης
  • Συμπληρωματική θέρμανση

Παρελκόμενα

  • Ελαστομερή απομονωτικά πέλματα

Όργανα ελέγχου

  • Νέος ελαφρύς βιομηχανικός ελεγκτής Trane, ο καλύτερος στην κατηγορία του
  • Τυπική οθόνη LCD με κουμπί πλοήγησης
  • Προαιρετική οθόνη deluxe:
    • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών
    • Κορυφαίοι αλγόριθμοι λειτουργίας
    • Σχεδίαση ανοιχτού πρωτοκόλλου
    • Προσαρμοζόμενος έλεγχος
  • Διασύνδεση SmartCom: Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk™, Modbus

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας