CLCF Climate Changer

1000-55 000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Αυτοφερόμενο περίβλημα για ελαχιστοποίηση πτώσεων πίεσης
  • Πάνελ πληρωμένα εσωτερικά με 50 mm πολυουρεθάνης, ομογενής αδρανής/μη ινώδης μόνωση
  • Εσωτερικές θερμοδιακοπές και θύρες πρόσβασης σε θερμοδιακοπές
  • Πλήρως περιμετρικά ενσωματωμένο πλαίσιο βασικής μονάδας
  • Σχεδίαση πάνελ ως δομή μονάδας, ελαχιστοποιώντας τις ραφές που μπορούν να προκαλέσουν διαδρόμους διαφυγής αέρα
  • Ενιαίες στεγανοποιήσεις με φλάντζες EPDM που είναι ενσωματωμένες στα πάνελ των θυρών
  • Διαθέσιμοι όλοι οι τύποι εξαρτημάτων
  • Πιστοποίηση Eurovent: Διαρροή αέρα περιβλήματος: L1, αντοχή περιβλήματος: D1, διαρροή παράκαμψης φίλτρου: F9, θερμική μετάδοση: T2, συντελεστής θερμικής γεφύρωσης: TB2

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Αξιόπιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα

  • Το επικλινές δάπεδο ενός τμήματος 4 σημείων σε περιοχές που προκαλούν συμπύκνωση επιτρέπει την εκκένωση του υγρού
  • Κεντρική κατακόρυφη αποστράγγιση
  • Υδατοστεγές περίβλημα για απολύμανση με χρήση υγρών προϊόντων
  • Κατασκευή με καθαρό σχεδιασμό για αυστηρότερες απαιτήσεις υγιεινής
  • Εντελώς λεία εσωτερικά πάνελ και στρογγυλεμένες γωνίες
  • Συμβατότητα με VDI 6022 και DIN 1946

Ανώτερες επιδόσεις

  • Ροή αέρα από 1000 m3/h έως 55000 m3/h, ελεγμένα όργανα ελέγχου που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία
  • Ειδικά μεγέθη χαμηλού ύψους για εφαρμογές ψευδοροφών
  • Μεγάλη γκάμα τεχνολογιών ανεμιστήρα (εμπρός, πίσω, plug fan) και επιλογές στοιχείων για μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της μονάδας

Χαμηλό κόστος εγκατάστασης

  • Ενσωματωμένες λαβές ανύψωσης για ευκολότερο χειρισμό
  • Γρήγορο, αποκλειστικό και αξιόπιστο σύστημα σύνδεσης χωρίς εργαλεία

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

  • Επιλογές ανάκτησης ενέργειας (πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας, κλειστά κυκλώματα στοιχείων) - έως 85% βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
  • Plug fan EC
  • Ενεργειακή κλάση Eurovent A και χαμηλή συγκεκριμένη ισχύς ανεμιστήρα και κατανάλωση ενέργειας

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Επικλινές δάπεδο 4 σημείων διαθέσιμο για όλα τα μέρη της μονάδας από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316 (ή άλλα υλικά)
  • Διαφράγματα Eurovent Κλάσης 3 ή 4 EN 1751
  • Αντιμικροβιακά χάλκινα πτερύγια
  • Γαλβανισμένος χάλυβας, βαμμένος γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας 304 ή 316
  • Μόνωση πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας (80 kg/m3)
  • Οροφή (τυπική ή κεκλιμένη), σήτες
  • Όλα τα εσωτερικά μέρη διαθέτουν επίστρωση ή είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Ηχομονωτικά περιβλήματα

Όργανα ελέγχου

  • Εργοστασιακά τοποθετημένα, στερεωμένα, δοκιμασμένα όργανα ελέγχου που έχουν τεθεί σε λειτουργία
  • Συρμάτωση γρήγορης σύνδεσης και εργοστασιακή καλωδίωση
  • Μονό σημείο ρεύματος για όλα τα μηχανοκίνητα εξαρτήματα (μοτέρ ανεμιστήρων, ηλεκτρικοί θερμαντήρες, κ.λπ.)
  • Ξεχωριστή αλλαγή καλωδίου για εύκολη πρόσβαση σέρβις και προστατευμένο, καθαρό και αξιόπιστο σύστημα καλωδίωσης
  • Πλατφόρμα ανοιχτού πρωτοκόλλου
  • Δυνατότητα σύνδεσης σε Σύστημα διαχείρισης κτιρίων
  • Πλήρης θέση σε λειτουργία από τους τεχνικούς της Trane

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας