Κλιματιστική μονάδα CCEB για μονάδες υγείας

1000-250 000 m3/h

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Αρθρωτή κατασκευή περιβλήματος, εκδόσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Διάταξη μονάδων κατακόρυφα, εν σειρά, διαδοχικά, σε διάταξη L
  • 54 τυποποιημένα μεγέθη μονάδων. Ροή αέρα από 0,25 m3/s έως 38 m3/s
  • Μεγαλύτερα και για ειδικές μονάδες μεγέθη που καλύπτουν ροές αέρα έως 70 m3/s u
  • Πάνελ διπλού τοιχώματος 50 mm με μόνωση ορυκτοβάμβακα
  • Εσωτερικό τοίχωμα: γαλβανισμένος χάλυβας, εξωτερικό τοίχωμα: Επίστρωση PVC, λευκό χρώμα
  • Υψηλή αεροστεγανότητα περιβλήματος: Κλάση C σύμφωνα με τα BS/DW144 Eurovent 2/2 (0,42l/s/m² @ 2000 Pa)
  • Μηχανικές κατηγορίες (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 ή T2/TB2, με πιστοποίηση Eurovent
  • Λεία εσωτερικά τοιχώματα, παγίδες ελαχιστοποίησης σκόνης, εύκολου καθαρισμού
  • Διαθέσιμα εξαρτήματα: επίπεδα φίλτρα και σακόφιλτρα, φίλτρα HEPA, φίλτρα ενεργού άνθρακα, αυτοπεριστρεφόμενα φίλτρα, φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ΕΚ/ΠΚ/ανεμιστήρες με αεροδυναμικά πτερύγια, plug fan, στοιχεία νερού, στοιχείο DX, ηλεκτρικοί θερμαντήρες, στοιχεία ατμού, στοιχεία συμπύκνωσης, μηχανισμοί καθαρισμού αέρα, υγραντήρες ατμού, υγραντήρες υγρής κυψέλης, πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας εγκάρσιας και αντίθετης ροής, περιστροφικοί εναλλάκτες θερμότητας, στοιχεία run around, ηχομονωτικά περιβλήματα, θάλαμοι ανάμειξης, πολυζωνικά τμήματα

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία κατασκευής, σχεδιασμένη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
  • Κατασκευή με καθαρό σχεδιασμό, σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις αυστηρότερες απαιτήσεις υγιεινής
  • Χρήση των πλέον εξελιγμένων διαθέσιμων τεχνολογιών, ώστε να παρέχει τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ ανεμιστήρων για το σύστημα και κατανάλωση ενέργειας
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
  • Διατίθεται με ενεργειακή κλάση Α Eurovent
  • Συμβατότητα με EN13 053, VDI 6022 και DIN 1946

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Plug fan με μοτέρ EC και επίτοιχοι ανεμιστήρες (Κλάση IE4)
  • Κατασκευή με πιστοποίηση ATEX, ομάδα II, κατηγορία 2 και 3
  • Υλικό τοιχωμάτων: γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση PVC, Peraluman, ανοξείδωτος χάλυβας 304 και 316L
  • Όλα τα εσωτερικά μέρη διαθέτουν επίστρωση ή είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Παράδοση σε επίπεδη συσκευασία/σε μορφή κιτ
  • Κεκλιμένο δάπεδο και αντιβακτηριακά μονωτικά
  • Όλα τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα σε ράγες για εύκολη αφαίρεση
  • Εργοστασιακά τοποθετημένα όργανα ελέγχου
  • Εξωτερική έκδοση με κεκλιμένη οροφή

Παρελκόμενα

  • Θυρίδες επιθεώρησης και προκαλωδιωμένα φώτα
  • Μανόμετρα και πρεσοστάτες
  • Ευέλικτες συνδέσεις, περσίδες προστασίας από τη βροχή, καλύμματα εισόδου, περσίδες προστασίας από αμμοθύελλα
  • Δοκός ανύψωσης μοτέρ, ρυθμιζόμενα πόδια

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας