CCEB

1000-140 000 m3/h

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Πάχος τοιχωμάτων 50 mm
  • Μόνωση πετροβάμβακα
  • Τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας υψηλής απόδοσης
  • Εργοστασιακά τοποθετημένα όργανα ελέγχου κατόπιν παραγγελίας
  • Κατάλληλα για προσαρμοσμένες εφαρμογές
  • Διαθέσιμα σε όλες τις χώρες εκτός Ιταλίας/Αυστρίας/Ουγγαρίας/Μέσης Ανατολής

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία κατασκευής, σχεδιασμένη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
  • Κατασκευή με καθαρό σχεδιασμό, σχεδιασμένη για να ικανοποιεί τις αυστηρότερες απαιτήσεις υγιεινής
  • Χρήση των πλέον εξελιγμένων διαθέσιμων τεχνολογιών, ώστε να παρέχει τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ ανεμιστήρων για το σύστημα και κατανάλωση ενέργειας
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
  • Διατίθεται με ενεργειακή κλάση Α Eurovent
  • Συμβατότητα με EN13 053, VDI 6022 και DIN 1946

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Κατασκευή σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο VDI 6022
  • Συμβατό με το πρότυπο CO4 BS για τα νοσοκομεία
  • Κινητήρας EC
  • Κατασκευή με πιστοποίηση ATEX

Παρελκόμενα

  • Θυρίδες επιθεώρησης και προκαλωδιωμένα φώτα
  • Μανόμετρα και πρεσοστάτες
  • Ευέλικτες συνδέσεις, περσίδες προστασίας από τη βροχή, καλύμματα εισόδου, περσίδες προστασίας από αμμοθύελλα
  • Δοκός ανύψωσης μοτέρ, ρυθμιζόμενα πόδια

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας