Les grandes lignes du projet
Location: Italie
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 2 refroidisseurs refroidis par air Sintesis CGAF
Cooling Capacity: 860 kW
Rental Duration: 9 ans
Enjeu
Avec deux unités de refroidissement devant être remplacées, le directeur de l'installation d'un constructeur automobile multinational devait répondre efficacement aux besoins de l'usine et éviter des dépenses d'investissement. Les objectifs de l'usine étaient de réduire les coûts énergétiques, de maximiser le rendement opérationnel et de réduire les dépenses d'entretien.
Solution
Une approche innovante
L'équipe italienne de location a aidé l'équipe de direction à repenser leur approche du CVC avec le concept Trane EaaSy (Equipment-as-a-Service). Plutôt que d'investir dans deux nouvelles unités, Trane a proposé deux nouveaux refroidisseurs de location, faisant passer le CVC d'un actif statique à une solution dynamique. Cette solution de location à long terme de Trane a permis à l'usine de transformer les dépenses en capital en dépenses d'exploitation avec une flexibilité accrue :
Contrôle total des coûts d'exploitation
Pas de frais initiaux
Payez en fonction de votre utilisation
Tarif mensuel fixe
Dernière technologie
Passage facile à un équipement plus puissant
Entretien complet et garantie
Fiabilité la plus élevée et risque financier le plus bas.
Nouveaux refroidisseurs en location à long terme
L'équipe italienne a lancé des travaux avec le retrait des deux unités de refroidissement plus anciennes. Deux nouveaux refroidisseur à vis refroidis par air Sintesis CGAF ont ensuite été installés, chacun d'eux fournissant 430 kW.
Résultats
Le constructeur automobile était très satisfait de cette approche CVC innovante. Trane EaaSy aide l'entreprise à éviter les coûts de remplacement des immobilisations prévues au cours des dix prochaines années avec la garantie d'avoir toujours des équipements de régulation de la température à haut rendement.