Les grandes lignes du projet
Location: Pays-Bas
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 3 refroidisseurs à vis refroidis par air Sintesis RTAF
Cooling Capacity: 2 500 kW

Enjeu
Cette usine de fabrication moderne dans le nord des Pays-Bas investit continuellement dans l'innovation et la technologie de pointe. Après avoir conçu un nouveau processus de production pour son dernier développement technologique, il était temps de passer à la phase de test. L'usine devait augmenter la capacité de refroidissement de sa tour de refroidissement. Les calculs ont aidé à déterminer que la capacité de refroidissement supplémentaire nécessaire est de 1 500 kW.
Une location de refroidissement précise et à haut rendement était exigée par un partenaire fiable. L'application de la technologie des refroidisseurs au refroidissement des procédés est l'un des domaines d'expertise de Trane.
Solution
Trane Rental Services a été sollicitée pour cette importante collaboration. L'équipe néerlandaise a commencé l'installation avec deux refroidisseurs à vis refroidis par air Sintesis RTAF 205 , chacun d'eux fournissant 750 kW. Les premiers tests ont montré qu'il fallait davantage de refroidissement. Un troisième refroidisseur RTAF 245 a ensuite été ajouté pour obtenir 1 000 kW supplémentaires.
Résultats
Les conseils professionnels prodigués par l'équipe locale de Trane ont abouti à des résultats positifs. Sur la base du succès de la première phase de test, le client a décidé de conserver les trois refroidisseurs pendant une année complète. L'équipe de location a recommandé de convertir le contrat de location en un contrat Trane EaaSy .
Grâce au contrat Trane EaaSy, le site industriel a poursuivi sa transformation de production. Avec une flexibilité maximale et une commutation facile des équipements CVC, Trane EaaSy offre des coûts de fonctionnement réduits, un service d'entretien complet et une couverture de garantie.