Les grandes lignes du projet
Location: Italie
Industry: Santé
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/comfort-cooling
Products Installed: 2 refroidisseurs refroidis par air Sintesis RTAF
Cooling Capacity: 1 700 kW
Enjeu
L'hôpital public a été mis au défi de fournir suffisamment de froid dans les différents services pendant la chaude saison estivale. L'hôpital ne pouvait pas compromettre le confort des patients et du personnel, et la reprogrammation d'opérations chirurgicales ou l'envoi de patients vers d'autres établissements n'étaient pas des options possibles.
Pour fournir des soins de qualité et éviter les pertes de revenus, l'établissement de santé a cherché à acquérir une solution fiable de capacité de refroidissement supplémentaire temporaire.
Solution
L'hôpital italien a choisi Trane Rental Services pour fournir une solution de location clé en main à court terme. Les ingénieurs commerciaux experts locaux de Trane ont d'abord effectué une évaluation des besoins en refroidissement supplémentaire avant de concevoir la meilleure solution de location.
Une capacité de refroidissement supplémentaire de 1 700 kW a été fournie, installée et mise en service, dont deux refroidisseurs Trane Sintesis Prime RTAF, 500 mètres de tuyaux flexibles et deux pompes à eau externes.
Résultats
La solution de location mise en œuvre a aidé l'hôpital italien à maintenir une régulation de la température optimale dans les différentes zones de l'établissement, au cours des chauds mois d'été. La priorité numéro un de l'établissement était les soins et le confort des patients. Trane l'a aidé à atteindre ses objectifs à des coûts compétitifs.