Contactez votre expert en location Trane

Une glace fiable pour deux attractions saisonnières majeures

Les grandes lignes du projet

Emplacement : Hongrie

Besoin de location : trane-commercial:trane-europe/rental-needed/950m2-ice-park-cooling

Produits installés : 2 refroidisseurs à vis refroidis par air RTAD

Puissance frigorifique : 800 kW

Durée de fonctionnement de la patinoire : 5 mois

rental-CS-6.5.3.1_2xRTAD_IceRink_HU-hero.png

Enjeu

Le patin à glace en plein air est devenu une activité de loisir hivernale populaire dans toute l'Europe.

Le gouvernement local de Budapest voulait créer des attractions sur glace de pointe pour la communauté et ainsi proposer des sports de qualité pour tous les âges.

Les organisateurs de l'événement ont décidé de construire le parc de patinage Csepel (Csepeli Jégpark). D'une superficie totale de 950 m2, le parc propose une expérience de patinage unique avec deux zones de glace différentes :

  • Patinoire 25 x 30 m

  • Couloir de glace de 2,5 m de large x 150 m de long serpentant à travers le parc environnant.

Le défi de cette conception était de créer une surface de patinage uniforme et lisse dans les différentes zones de patinage. 

Solution

Trane Rental Services a été sélectionné pour son expertise fiable en matière de refroidissement des patinoires et son service d'astreinte disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'équipe locale du service de location a fourni une solution clé en main. Les ingénieurs de location expérimentés de Trane ont inspecté le site pour sélectionner le meilleur équipement de refroidissement pour ce projet spécial de refroidissement de glace.

Deux refroidisseurs à haut rendement avec des propriétés de gel rapide ont été installés et mis en service. Une surface de glace épaisse et lisse a été créée, offrant une expérience de patinage de haute qualité et sécuritaire pour tous.

Résultats

La cérémonie d'ouverture a été une célébration fantastique. Les champions de patinage artistique Nóra Hoffmann et Attila Elek ont réalisé une performance spectaculaire avec la participation de leurs amis danseurs sur glace et le violoniste Edvin Marton.

La patinoire est restée ouverte au public tous les jours de fin novembre à mars. C'était également le cadre idéal pour des événements spéciaux tels que des courses, du patinage nocturne, des cascades rapides, des parties de ballon-balai ou de curling.

L'équipe a supervisé l'ensemble du projet et a veillé à ce que le refroidissement de la glace reste optimal pendant toute la durée de la location. L'expérience réussie du parc de patinage et la glace de qualité fournie tout au long de la saison hivernale en ont fait l'une des patinoires extérieures les plus populaires de la capitale hongroise.

Cherchez-vous un fournisseur de patinoire temporaire fiable ? La large gamme de refroidisseurs de location de Trane nous permet de fournir des services de refroidissement pour toute taille de patinoire, où qu'elle soit installée. Avec des centaines de sites à travers l'Europe, Trane Rental Services possède l'expertise pour vous aider à créer votre prochain événement de refroidissement de patinoire.