Les grandes lignes du projet
Location: Autriche
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-temperature-control
Products Installed: 2 refroidisseurs à vis refroidis par air RTAD
Venue: Wiener Stadthalle - la plus grande arène couverte d'Autriche
Cooling Capacity: 1,2 MW

Enjeu
L'artiste aux multiples disques de platine, Ariana Grande, est venue en Europe en 2019 pour son Sweetener World Tour. Le 3 septembre, elle se produisait dans la salle principale de la Wiener Stadthalle, la plus grande arène couverte d'Autriche.
De tels événements majeurs nécessitent beaucoup de planification pour que tout se passe bien le jour du concert. Vous n'avez qu'une seule chance de bien faire les choses. Vous avez donc besoin de partenaires fiables qui vous fourniront le meilleur service de la phase de planification à l'exécution du projet et à la mise hors service.
La régulation de la température est l'un des paramètres clés pour une soirée de concert réussie.
Solution
Les ingénieurs de Trane ont travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs pour s'assurer que le bon équipement de refroidissement était fourni pour répondre aux besoins de l'espace et de capacité de la salle de concert. L'équipe de Trane Rental a fourni une solution clé en main.
Les techniciens de service expérimentés de Trane ont installé deux refroidisseurs refroidis à air à côté de l'arène avec tous les tuyaux et éléments auxiliaires nécessaires. L'ensemble de l'installation de régulation de la température a fonctionné comme prévu et a fourni la bonne capacité de refroidissement pendant toute la durée de l'événement.
La mise hors service du matériel de location temporaire a été achevée comme prévu.
Résultats
Trane Rental Services était fière de servir la pop star aux multiples disques de platine, Ariana Grande, pour son concert à Vienne.
La chanteuse s'est produite avec un spectre complet de lumières et d'effets spéciaux dans la Wiener Stadthalle lors de son concert à guichets fermés. Les organisateurs de l'événement ont été très satisfaits de nos services de régulation de la température.
Trane Rental Services peut vous aider à planifier la réussite de votre prochain événement. Avec des équipes de location expérimentées et un large choix d'équipements de refroidissement et de chauffage, nous pouvons desservir tous les sites, en extérieur comme en intérieur.