Suppression du stress lié à la chaleur pour le secteur de la santé
L'hôpital public a été mis au défi de fournir suffisamment de froid dans les différents services pendant la chaude saison estivale.
En savoir plusLa sélection d'une langue modifie la langue et le contenu du site Trane.
Avec une disponibilité rapide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notre flotte fiable de refroidisseurs, rooftops et pompes à chaleur de location est la meilleure option lorsqu'une récupération rapide du refroidissement ou du chauffage est nécessaire.
Les services de location Trane disposent d'une large flotte de refroidisseurs, de pompes à chaleur et de rooftops de 10 kW à 2 MW, capables de répondre à tous les besoins.
Nous exploitons l'ensemble de notre large portefeuille de produits Trane, que nous élargissons, chaque année, avec de nouvelles unités, offrant la qualité, la fiabilité et l'innovation Trane. De 10 kW à 2 MW, nous avons tout ce dont vous avez besoin.
Nous optimisons constamment l'empreinte et la logistique de notre flotte pour réduire les délais de livraison et de mise en service.
Tous nos équipements sont parfaitement entretenus selon les normes les plus élevées. Nos clients peuvent compter sur notre vaste réseau d'ingénieurs de service pour bénéficier de la meilleure assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout est inclus.
Une unité de location est la solution idéale pour compenser une unité cassée ou défaillante, sans engagement à long terme. Pas besoin de se précipiter sur une réparation ou un remplacement coûteux. Une unité de location peut vous faire gagner du temps et vous apporter une tranquillité d'esprit tout en fournissant le refroidissement ou le chauffage dont vous avez besoin.
Un refroidisseur est conçu pour refroidir un liquide tel que de l'eau ou de la saumure. La chaleur extraite du fluide peut être dissipée sur un condenseur intégré ou déporté via une tour de refroidissement ou un aéroréfrigérant.
Un rooftop est une unité monobloc qui refroidit directement l'air. Idéal pour la climatisation ou la déshumidification grâce à des raccordements rapides avec des conduits d'air flexibles ou rigides. Tout ce dont il a besoin est une alimentation électrique, il gère tout le reste.
Contrairement à d'autres agences de location, nous nous engageons chez Trane à décarboner le chauffage pour aider nos clients à réduire leur empreinte CO2. Notre offre principale de produits de chauffage est 100 % électrique et beaucoup plus efficace que n'importe quel dispositif de chauffage traditionnel. De plus, ils ne brûlent aucun carburant et n'ont aucune émission locale.
Une pompe à chaleur utilise des sources d'énergie renouvelables ou usagées pour fournir de manière efficace et fiable de l'eau tiède ou chaude pour de nombreuses utilisations (eau chaude sanitaire, eau de process, eau de chauffage). La version eau-eau peut également être utilisée pour fournir à la fois refroidissement et chauffage, pour un rendement sans précédent.
Un rooftop est une unité monobloc qui chauffe directement l'air. Idéal pour le chauffage de locaux grâce à des raccordements rapides avec des conduits d'air flexibles ou rigides. Tout ce dont il a besoin est une alimentation électrique, il gère tout le reste.
Dites-nous ce dont vous avez besoin
L'hôpital public a été mis au défi de fournir suffisamment de froid dans les différents services pendant la chaude saison estivale.
En savoir plusCette usine de fabrication moderne dans le nord des Pays-Bas investit continuellement dans l'innovation et la technologie de pointe.
En savoir plusUne cave située dans la région viticole de Murfatlar en Roumanie avait besoin d'un refroidissement temporaire pendant la saison des vendanges.
En savoir plusL'artiste aux multiples disques de platine, Ariana Grande, est venue en Europe en 2019 pour son Sweetener World Tour.
En savoir plusDécouvrez comment nous avons aidé d'autres clients