Suppression du stress lié à la chaleur pour le secteur de la santé
L'hôpital public a été mis au défi de fournir suffisamment de froid dans les différents services pendant la chaude saison estivale.
En savoir plusLa sélection d'une langue modifie la langue et le contenu du site Trane.
Lorsqu'un défaut de régulation de la température peut entraîner un risque financier ou de sécurité élevé, assurez la continuité de votre activité avec un plan d'urgence. Trane travaillera avec vous pour élaborer un plan et préparer votre installation afin d'atténuer les risques et de minimiser les immobilisations.
Même avec un équipement parfaitement entretenu, toute installation fait face à un certain niveau de risque, pouvant découler d'une panne de courant ou du système CVC. Nous pouvons vous aider à anticiper. Avec un plan d'urgence en place, vous gagnez en contrôle et en tranquillité d'esprit en sachant que l'équipement nécessaire est configuré et prêt en cas de panne.
Le refroidissement et le chauffage temporaires sont toujours disponibles lorsque l'équipement du client est en panne. Grâce à notre large gamme d'équipements de location, nous sommes prêts à fournir le refroidissement et le chauffage requis comme prévu.
Les ingénieurs de Trane évalueront l'installation de refroidissement ou de chauffage. Ils travailleront avec vous pour définir les équipements nécessaires, le bon positionnement et les travaux de préparation à mettre en œuvre sur site. Lorsqu'il est activé, le plan peut rapidement transformer l'équipement dont vous avez besoin en un système opérationnel fiable. Rien n'est laissé au hasard.
Tous nos équipements sont parfaitement entretenus selon les normes les plus élevées. Nos clients peuvent compter sur notre vaste réseau d'ingénieurs de service pour bénéficier de la meilleure assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout est inclus.
Planification de mesures d'urgence avec une unité en mode Veille sur le site client
La solution la plus sécurisée : le matériel de location est en mode Veille et déjà connecté chez le client pour une solution de secours immédiate.
Planification de mesures d'urgence avec une unité réservée et stockée dans l'entrepôt Trane le plus proche
Une solution intermédiaire : la garantie d'une disponibilité permanente d'un équipement dans l'entrepôt Trane le plus proche pour une livraison, une installation et une mise en service rapides.
Planification de mesures d'urgence sans réservation
La solution de base : nous préparons le site et nous comptons sur une livraison et une mise en service rapides du matériel de location, sous réserve de disponibilité. Une option à moindre budget mais à plus haut risque pendant la haute saison, lorsque plus de 90 % de notre flotte est utilisée.
Un plan d'urgence s'inscrit parfaitement dans un contrat d'entretien Trane plus complet.
Dites-nous ce dont vous avez besoin
L'hôpital public a été mis au défi de fournir suffisamment de froid dans les différents services pendant la chaude saison estivale.
En savoir plusCette usine de fabrication moderne dans le nord des Pays-Bas investit continuellement dans l'innovation et la technologie de pointe.
En savoir plusUne cave située dans la région viticole de Murfatlar en Roumanie avait besoin d'un refroidissement temporaire pendant la saison des vendanges.
En savoir plusL'artiste aux multiples disques de platine, Ariana Grande, est venue en Europe en 2019 pour son Sweetener World Tour.
En savoir plusDécouvrez comment nous avons aidé d'autres clients