Refroidisseur Flex II

55-135 kW

Caractéristiques principales Flex II

  • Système intégralement modulaire avec possibilité de raccorder 6 modules sans aucune restriction jusqu'à 810 kW
  • Compact : tous les modèles 2,4 m de long x 1 m de large Conçu pour s'adapter aux ascenseurs de service standard ; il est donc inutile de louer une grue ou un hélicoptère pour accéder au toit.
  • Conforme à la règlementation en matière d’éco-conception ENER Lot21. Tous les niveaux SEER ≥ 3,8
  • Compresseurs Scroll DSH traditionnels en tandem et détendeurs électroniques
  • Les batteries du condensateur à microcanaux sont synonymes de charge de fluide frigorigène R410A faible = durabilité et réduction des coûts  
  • Conception industrialisée de pointe pour optimiser les opérations de maintenance Accès à tous les composants
 
 
 
Caractéristiques principales du modèle Flex HSE (compresseurs Scroll à vitesse variable)
 
 
 
  • Puissance frigorifique : 45-230 kW par module
  • Régulation de la puissance en continu : 20-100 %
  • Modulaire : 9 tailles disponibles
  • Rendement à charge partielle extrêmement élevé
  • Très faible niveau sonore (en option)
  • Technologie WFC avec pompes à eau équipées d'un variateur (en option)
 

Avantages pour le client

  • Installation possible quel que soit le lieu 
    • Le concepteur du système CVC peut jouer avec la répartition des poids et l'organisation de l'espace (par exemple, sur le toit d'un bâtiment).
    • Conception souple de l'unité CVC et/ou aspect esthétique Il est possible d'installer chaque module différemment
    • (par exemple, différents angles de toit, différents étages, etc.).
  • Fonctionnement continu
  • Système « Juste à temps »
  • Faciles à manipuler
    • Idéal pour les projets dont l’accès est limité
    • Idéal pour les projets en centre ville lorsque l'accès au toit n'est pas autorisé
    • Idéal pour la rénovation
  • Investissement souple et optimisé
    • Investissements étalés avec capacité d'extension progressive
    • Ajout d’une unité modulaire en cas de besoin de capacités supplémentaires, sans aucun frais supplémentaires
    • Sans aucune contrainte, à n’importe quel stade du projet sans avoir prévu, au préalable, de capacités supplémentaires
    • Jusqu'à 6 unités dont la puissance peut atteindre 810 kW

Options Flex II

  • Désurchauffeur
  • Récupération de chaleur
  • Faible niveau sonore et très faible niveau sonore
  • Pompes monobloc - pressions de refoulement basse, moyenne, élevée avec ou sans réservoir d'eau

 

Accessoires de connexion modulaire

  • FlexMaster pour connecter et contrôler jusqu'à 6 unités modulaires
  • Kit de raccordement hydraulique pour raccorder des modules uniques
  • Kit de raccordement hydraulique pour raccorder des modules uniques (pour versions hydrauliques)

Accessoires montés

  • Kit basse température ambiante (jusqu'à -10 °C)
  • Manomètres
  • Grilles 100 % anti-effraction
  • Correction du facteur de puissance : cos phi = 0,91
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Dispositif de basculement automatique des pompes à eau
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Carte série avec protocole BacNet MS/TP
  • Carte série avec protocole BacNet TCP/IP
  • Passerelle Modbus LonTalk
  • Démarrage progressif
  • Alimentation électrique sans neutre : 400 V/triphasée
  • Disjoncteurs automatiques
  • Régulation de la condensation par étapes
  • Régulation de la condensation avec modulation de vitesse de ventilateur variable
  • Ventilateurs EC pour une pression statique maximale de 100 Pa
  • Diffuseurs Axitop
  • Traitement des batteries de condensation anti-corrosion avec revêtement époxy
  • Kit conteneur maritime
  • Contrôleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Écran de commande à distance
  • Manomètres d’eau
  • Kit Victaulic
  • Montage anti-vibrations en caoutchouc ou à ressorts
  • ModBus RS485
  • un détendeur électronique ;
  • Câbles numérotés

Régulateur FlexMaster

  • Commande jusqu'à 6 unités de capacité égale ou différente   (systèmes 2-canalisations)
  • Kit de commande hydraulique : gestion du groupe de pompes à eau extérieures ou de pompes à eau intégrées à chaque unité
  • Gestion du point de consigne : Réglage basé sur la température d’entrée et de sortie d'eau telle qu'indiqué par la sonde
  • Communication série RS-485 entre la ou les unités modulaires et le régulateur FlexMaster
  • Interface multilingue
  • Boîtier PVC avec porte transparente, résistant aux UV, catégorie IP 66
  • Contacts libres de potentiel pour les signaux d'alarme génériques et l'activation de la pompe à eau
  • Contacts libres de potentiel pour :
  • Activation du système
  • Ajustement des réglages saisonniers avec signal externe
  • État d'alarme possible des pompes à eau externes
  • Gestion de double point de consigne
  • Raccordement à la GTB via le protocole ModBus/RS485
  • Sondes d'entrée et de sortie pour l'utilisateur principal
  • Sonde de l’air extérieur
  • Sondes pour la régulation secondaire de la température de l'utilisateur telle qu'une récupération totale ou partielle et DHW (uniquement à la demande)

FlexMaster, quel que soit le lieu

  • Solution idéale pour raccorder plusieurs unités modulaires Flex à un « régulateur principal » unique
  • Pour augmenter la capacité de l'installation du refroidisseur/de la pompe à chaleur
  • Pour contrôler les fonctions principales et modes de fonctionnement des unités modulaires
  • Fonctionne sans interruption !  En cas de maintenance préventive ou correctrice nécessaire sur un module, toutes les autres unités modulaires continuent à fonctionner.
  • Dispositif de sauvegarde ou de veille
    • Le nombre d'installations exigeant un dispositif de sauvegarde ou de veille augmente (ex. : hôpitaux, banques, centres de données, immeubles de standing, etc.).
    • Les systèmes classiques exigent une seconde unité de puissance similaire.  L’ajout d’une unité modulaire permet aux systèmes modulaires Flex d'atteindre un effet similaire.
    • Régule jusqu'à 6 unités de puissance équivalente ou différente

 

Rechercher plus de produits

*Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form