Refroidisseur Lyra™ CGCN

50-245 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs hermétiques de type Scroll, faible vibration et faible niveau sonore
  • Ventilateur à roue libre à haut rendement pour une installation intérieure équipé de systèmes de refoulement et de reprise d'air Ventilateur EC à roue libre en option pour augmenter la pression statique extérieure jusqu'à 400 Pa et améliorer ainsi la régulation de la puissance et les économies d'énergie.
  • Échangeur de chaleur à plaques à eau équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Batteries à ailettes haute efficacité de l'échangeur de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure dudgeonnés contre de l'aluminium ondulé
  • Détendeur thermostatique
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint
  • Flux d'air horizontal ou vertical
  • Pression de ventilateur statique externe maximale de 300 Pa
  • Échangeur de chaleur à plaques à eau, avec pressostat différentiel et résistance électrique antigel
  • Condenseurs à microcanaux 100 % en aluminium
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement et configurer les paramètres
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint
  • Parfaitement compatible avec la réglementation de l'UE 2016/2281 applicable aux refroidisseurs de confort

Avantages pour le client

  • Dimensions compactes permettant une flexibilité d'installation dans des bâtiments neufs ou existants
  • Simplicité des opérations de maintenance due à l'emplacement des composants
  • Excellents niveaux de confort acoustique
  • Le dégivrage numérique est un système de dégivrage auto-adaptatif capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries.
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques
  • La fonction Point de consigne dynamique (DSP) permet de modifier simultanément le point de consigne afin de garantir à tout moment des conditions de confort optimales et de maximiser les économies d'énergie.

    Solution idéale pour une large variété de bâtiments et d'applications
    • Bâtiment doté d’une toiture incurvée ou limitée en taille
    • Système de climatisation par étage avec compteur/facturation individuel(le)
      • Exemple : Immeubles de standing
    • Installations sensibles aux nuisances sonores
      • Du fait de l'installation en intérieur dissimulée, le voisinage ne se plaint plus du bruit.
      • Conduit de refoulement et de reprise d'air :
      • Installation facile de silencieux personnalisés conformes aux exigences spécifiques sur le plan sonore
    • Permet d'isoler le local technique des basses températures ambiantes extérieures
      • Exemples : Cinémas/hôtels/bureaux dans les centres villes (anciens)
    • Zones fortement polluées  L'installation intérieure protège l'unité de la corrosion.  Application d’un revêtement de bonne qualité sur la batterie du condenseur

Options

  • Récupération partielle de la chaleur/récupération totale de la chaleur
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Carte de communication en série RS 485
  • Un détendeur électronique ;
  • Correction du facteur de puissance jusqu’à un cos phi de 0,91
  • Disjoncteurs automatiques
  • Désurchauffeur
  • Relais de protection en cas de défaut des phases + protection sous/sur tension
  • Batteries de condensation avec traitement époxy
  • Batteries de condensation pré-peintes • Batteries de condensation en cuivre/cuivre
  • Régulateur à microprocesseur iPro innovant avec carte série BACnet™, Modbus et LonTalk™ en option

Accessoires

  • Filtres d'admission d'air du condenseur G4-EU4
  • Panneau de commande à distance
  • Contrôleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres d’eau
  • Manomètres
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc ou à ressorts
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code d’erreur
  • Détendeur électronique Carel 
  • L'arbitrage du point de consigne est la stratégie utilisée pour choisir des valeurs définitives et de référence émanant de plusieurs sources :
    • Les entrées externes sont directement « câblées » au système de régulation local du refroidisseur avec une entrée binaire basse tension (Marche/Arrêt ou mode Refroidissement/Chauffage).
    • Point de consigne externe avec signaux analogiques 4-20 mA ou double point de consigne avec entrée numérique. Dans ce cas, il est nécessaire de commander le régulateur de l'unité IPRO.
    • Les entrées BMS (en option)  sont des systèmes de gestion technique centralisée qui peuvent communiquer avec les commandes du refroidisseur via des liaisons série de réseau telles que les protocoles Modbus, LonTalk et BACNet. Ces deux derniers protocoles sont disponibles uniquement avec I-Pro.
  •  

Rechercher plus de produits

*Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form