Refroidisseur TraneCube™ CGB

15-50 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll en tandem
  • Un détendeur électronique ;
  • Ventilateurs hélicoïdes avec 2 vitesses de ventilation pour régulation de la condensation
  • Batteries de condenseur à microcanaux
  • Échangeur de chaleur à plaques brasées avec pressostat différentiel et résistance électrique antigel
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code d’erreur
  • Coffre électrique avec interrupteur principal
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé peint

Avantages pour le client
 

  • Conforme à la directive européenne ErP 2009/125/CE
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques
  • La fonction Dynamic Set Point (point de consigne dynamique) permet de modifier simultanément le point de consigne  afin de garantir en permanence des conditions optimales de confort et de réaliser le maximum d'économies d'énergie.

Options

  • Kit basse température ambiante, en mode Refroidissement (jusqu'à -10 °C)
  • Vanne 3 voies pour eau chaude domestique (alimentation électrique et commandes incluses)
  • Housses d'isolation acoustique des compresseurs (version à faible niveau sonore)
  • Démarrage progressif
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Batteries de condensation avec revêtement époxy
  • Pour obtenir la liste complète des options disponibles, consultez la documentation produit.

Accessoires

  • Carte série avec protocole BACnet TM Protocole MS/TP ou TCP/IP
  • Passerelle Modbus
  • Panneau de commande à distance
  • Carte série RS485
  • Contrôleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres à eau/manomètres à gaz
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc
  • Disjoncteurs automatiques
  • Alimentation électrique sans neutre : 400 V/triphasée/50 Hz

Commandes

  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code d’erreur
  • Détendeur électronique Carel 
  • L'arbitrage du point de consigne est la stratégie utilisée pour choisir des valeurs définitives et de référence émanant de plusieurs sources :
    • Les entrées externes sont directement « câblées » au système de régulation local du refroidisseur avec une entrée binaire basse tension (Marche/Arrêt ou mode Refroidissement/Chauffage).
    • Point de consigne externe avec signaux analogiques 4-20 mA ou double point de consigne avec entrée numérique. Dans ce cas, il est nécessaire de commander le régulateur de l'unité IPRO.
    • Les entrées BMS (en option)  sont des systèmes de gestion technique centralisée qui peuvent communiquer avec les commandes du refroidisseur via des liaisons série de réseau telles que les protocoles Modbus, Lon Talk et BACNet. Ces deux derniers protocoles sont disponibles uniquement avec I-Pro.
  •  

Rechercher plus de produits

*Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form