Refroidisseur Sintesis™ Advantage CGAF

290-680 kW

Le refroidisseur Sintesis™ Advantage, CGAF, est le nouveau modèle Scroll à condensation par air dont la puissance est comprise entre 290 kW et 680 kW.

Trane dispose de la gamme la plus polyvalente et la plus flexible du secteur des systèmes de CVC. Le CGAF fait partie de la gamme Sintesis™, comprenant déjà nos produits les plus populaires tels que le refroidisseur à vis RTAF à condensation par air ou le GVAF à condensation par air équipé de compresseurs centrifuges à grande vitesse : technologies multiples, performances exceptionnelles, fiabilité éprouvée.

Le modèle Sintesis™ Advantage offre des niveaux de rendement exceptionnels avec des performances à pleine charge Eurovent de classe A et des taux de rendement énergétique EER et SEER supérieurs aux exigences d'éco-conception imposées en 2018. Des options telles que le Free Cooling et la récupération de chaleur sont faciles à configurer dans l'unité sans impact sur son niveau d’encombrement.

Tous les systèmes sont conformes à la Directive ErP adoptée par le Parlement européen qui régit l'ensemble des règlementations en matière d'écoconception.

Caractéristiques générales

  • Rendement à pleine charge classe A ou B
  • 3 niveaux de rendement : SE, HE, XE
  • Trois packages acoustiques : SN, LN, XLN
  • Disponible avec des ventilateurs EC
  • Fluide frigorigène R410A ou R454B
  • Faible charge de fluide frigorigène grâce à la batterie du condenseur à microcanaux

Avantages pour le client

  • Refroidissement tout au long de l'année à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et 52 °C Solution idéale pour les applications de confort, les procédés industriels et les applications de process
  • Nombreuses possibilités de configuration : 9 configurations au choix, alliant faible nuisance sonore et rendement élevé de manière à réduire le coût total de possession
  • Excellent confort acoustique pour s’adapter à toutes les applications avec trois choix de niveaux d'atténuation sonore
  • Interopérabilité complète via les interfaces LonTalk®, BACnet® et Modbus

  •  

Options

  • Solutions écoénergétiques pour des coûts d'exploitation réduits
    • Free Cooling
    • Récupération totale de la chaleur
    • Récupération partielle de la chaleur
    • Ventilateurs à commutation électronique (EC)
  • Options acoustiques pour les applications sensibles au bruit
    • Housses d'insonorisation ou boîtier acoustique pour compresseurs
    • Diffuseur de ventilateur optimisé
    • Mode de fonctionnement silencieux durant la nuit
  • Module hydraulique intégré
    • Système de pompe simple ou double
    • Réservoir tampon totalement intégré dans le cadre de l'unité
    • Compatible avec les applications à débit primaire variable

Commandes

  • Trane Tracer UC800
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
    • Basée sur plus de 100 ans d'expertise métier
  • Interface utilisateur avec panneau avant TD7
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Interface couleur pour un fonctionnement simple et intuitif
  • Interface de communication intelligente : dispositifs de communication BACnet™, LonTalk™, Modbus

Rechercher plus de produits

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form