Trane enrichit sa gamme XStream™ de modèles encore plus efficaces et toujours plus respectueux de l'environnement

Rendements frigorifiques et calorifiques extrêmes, plusieurs fluides frigorigènes disponibles et plage de puissances la plus large du marché

Bruxelles, 20 février 2019 – Trane®, acteur majeur sur le marché mondial des solutions et des systèmes de confort intérieur et marque du groupe Ingersoll Rand, étend sa gamme XStream™ et lance de nouveaux refroidisseurs à condensation par eau et faible puissance ainsi que des pompes à chaleur eau-eau. Les nouvelles solutions sont livrées avec trois fluides frigorigènes en option afin de répondre aux exigences en matière de développement durable et d'efficacité pour les applications frigorifiques de confort et industrielles.

Les nouveaux produits XStream RTWF couvrent des capacités faibles comprises entre 340 et 920 kilowatts (kW) et comprennent des modèles conçus avec des fluides frigorigènes (R-513A et R-1234ze) dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est faible. L'utilisation du fluide frigorigène R-1234ze dont le PRP est inférieur à 1 permet à l'unité XSTREAM RTWF de produire de l’eau chaude allant jusqu'à 80 degrés Celsius. Cette unité devient ainsi une alternative idéale aux systèmes de chauffage traditionnels à combustibles fossiles et propose une solution de refroidissement et de chauffage sûre et durable.

Avec les nouveaux enrichissements apportés à la gamme, les refroidisseurs à vis et pompes à chaleur XStream offrent aux clients des options polyvalentes, efficaces et durables, avec des puissances comprises entre 340 et 3 700 kW, la plage de puissances la plus large du marché.

« La diversité de la gamme XStream de Trane offre à nos clients plusieurs choix uniques pouvant répondre à leurs besoins variés en termes d'efficacité et de développement durable pour des applications frigorifiques et calorifiques de confort et industrielles », a déclaré Jose La Loggia, vice-président et directeur général de Trane Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Les propriétaires de bâtiments tournés vers l'avenir et recherchant un investissement durable seront satisfaits des puissances et rendements que permet d'atteindre la technologie Trane XStream associée à la polyvalence des différents fluides frigorigènes disponibles en option. »

Les refroidisseurs et pompes à chaleur XStream sont conçus et adaptés pour des environnements intérieurs critiques tels que les centres de données, les hôpitaux, les grands immeubles de bureaux ou les applications de procédé industriel. Les solutions offrent un rendement optimal avec une charge de fluide frigorigène minime et aucune concession sur la fiabilité grâce aux fonctionnalités suivantes :

  • Des échangeurs de chaleur performants
  • Un évaporateur CHIL Trane à conception brevetée
  • Des compresseurs centrifuges à grande vitesse et à vis dotés de roulements magnétiques sans huile
  • Une compatibilité totale avec l'utilisation d'un débit variable pour une utilisation en énergie réduite et une amélioration de l'efficacité du système
  • Le Trane Adaptive Control™ avec des algorithmes brevetés de pointe et des capacités de diagnostic multiples.

Les produits Trane XStream utilisant un fluide frigorigène à faible PRP font partie de la gamme de produits EcoWise d'Ingersoll Rand conçue pour réduire l'impact environnemental avec des fluides frigorigènes de nouvelle génération, à faible PRP et à haute performance de fonctionnement.

Pour tout complément d'informations sur la gamme complète de solutions Trane, consultez la page Trane.eu.
 

# # #

À propos d'Ingersoll Rand

Ingersoll Rand (NYSE:IR) est un leader mondial de la création et du maintien d’environnements sûrs, confortables et efficaces sur les marchés commercial, résidentiel et industriel. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles.

Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs grâce à un large portefeuille de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation écoénergétiques, de services de sous-traitance et de gestion des bâtiments, de solutions d'assistance pour les pièces détachées et de systèmes perfectionnés de commande. Ingersoll Rand est une entreprise internationale qui s'est engagée à utiliser des pratiques commerciales durables au sein de l’entreprise et pour nos clients. Pour de plus amples informations, visitez le site www.ingersollrand.com ou www.trane.com.