Trane modernise sa gamme de systèmes de CVC tertiaire
Bruxelles, le 25 janvier 2019 –Trane®, principal fournisseur mondial de solutions et de services de confort intérieur et marque d'Ingersoll Rand, présente une série de solutions nouvelles et améliorées pour ses applications tertiaires.
Cette gamme de systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation (CVC) allant des pompes à chaleur et refroidisseurs aux unités de toiture et terminaux à eau est conçue pour répondre aux besoins des clients en matière de température, d’humidité et de ventilation dans des applications tertiaires telles que des immeubles résidentiels, des complexes résidentiels, des magasins de détail, etc.
Louis Rompré, responsable du portefeuille Trane Europe a déclaré « Nous travaillons continuellement à la modernisation et au développement de nos gammes de produits. L'offre de systèmes tertiaires de Trane complète nos solutions pour les applications industrielles; par ailleurs, cette gamme combinée offre aux clients les solutions de refroidissement et de chauffage les plus complètes du secteur. Nos clients peuvent trouver des solutions d'une même marque, qui répondent à tous leurs besoins en matière de refroidissement et de chauffage, quels qu'ils soient. »
Trane FLEX II
- Nouveaux refroidisseurs et pompes à chaleur modulaires conçus pour des applications avec des accès contraignants.
- Tous les refroidisseurs FLEX II mesurent un mètre de large, ce qui permet de les acheminer jusqu’au lieu d’installation par des ascenseurs traditionnels. La conception modulaire permet de construire un système de climatisation basé sur de nombreux refroidisseurs FLEX II gérés par un contrôleur FlexMASTER.
- Les batteries de condenseur à microcanaux et la tuyauterie optimisée contribuent à une durabilité accrue et à une faible charge de fluide frigorigène.
Trane PICCO
- Nouvelles pompes à chaleur compactes et de petite capacité dotées d'un compresseur avec variateur intégré.
- Les solutions sont certifiées Efficacité énergétique de classe A pour le refroidissement et le chauffage, fournissant de l'eau chaude pour le chauffage en hiver, de l'eau chaude sanitaire et de l'eau réfrigérée pour le refroidissement en été.
Trane CONQUEST
- Nouveaux ventilateurs dans ces refroidisseurs et pompes à chaleur pour les applications de confort et de refroidissement dans l’industrie et le tertiaire.
- Les nouveaux ventilateurs améliorent les performances en charge partielle et réduisent les coûts d'exploitation sur toute la durée de vie du produit.
Trane CUBE HT
- Nouveaux modèles de la gamme de pompes à chaleur air-eau de petite capacité, spécialement conçus pour des températures d'eau chaude élevées à des températures d'air ambiant très basses.
- Tous les modèles sont certifiés Efficacité énergétique de classe A+, conformément à la dernière réglementation européenne sur l'écoconception des pompes à chaleur, ce qui contribue à réduire les coûts énergétiques annuels pour le propriétaire du bâtiment.
Toutes les unités de la gamme de systèmes tertiaires sont conformes à la directive ErP 2009/125/CE adoptée par le Parlement européen qui régit l'ensemble des réglementations en matière d'écoconception.
# # #
À propos d'Ingersoll Rand
Ingersoll Rand (NYSE:IR) est un leader mondial de la création et du maintien d’environnements sûrs, confortables et efficaces sur les marchés commercial, résidentiel et industriel. L'alliance de nos salariés et de nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs grâce à un large portefeuille de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation écoénergétiques, de services de sous-traitance et de gestion des bâtiments, de solutions d'assistance pour les pièces détachées et de systèmes perfectionnés de commande. Ingersoll Rand s’engage à utiliser des pratiques commerciales durables au sein de l’entreprise et pour nos clients. Pour tout complément d’informations, consultez le site www.ingersollrand.com ou www.trane.eu.