Projekt-Highlights
Location: Frankreich
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 1 luftgekühlter Sintesis RTAF-Schraubenkühler + 2 Luftbehandlungsgeräte

Herausforderung
Neue Expansionspläne zur Kapazitätserweiterung für ein multinationales Pharmaunternehmen in Frankreich stellten die Investition in ein hocheffizientes und präzises Klimatisierungssystem für ihren Produktionsprozess in Frage. Sie mussten einen Weg finden, die Investitionen auf den Bau des Standorts zu konzentrieren und gleichzeitig einen festen, überschaubaren Betrag für die Ausrüstung einzuplanen.
Es wurde nach einer hochwertigen Mietlösung mit sehr strengen Anforderungen an die Luftqualität gesucht. Ein hygienisches und angenehmes Umgebungsklima ist während des Produktionsprozesses unerlässlich, um die Produktqualität sicherzustellen. Die Luft muss nicht nur sauber sein, sondern auch die richtige Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geruchsneutralität und die richtige Menge Frischluft aufweisen.
Lösung
Nach einer sehr positiven ersten Erfahrung mit Trane Rental Services wurde auch dieses HLK-Erweiterungsprojekt den Anwendungsexperten von Trane anvertraut. Die örtlichen Trane Ingenieure und das Rental-Team führten eine umfassende Untersuchung durch, um die Anforderungen der verschiedenen Gebäudezonen zu definieren. Sie lieferten eine schlüsselfertige Komplettlösung, die die Konstruktion, Lieferung, Inbetriebnahme und Wartung einer zuverlässigen und präzisen Temperatur- und Feuchteregelungsanlage umfasst.
Ein luftgekühlter Hochleistungs-RTAF-Wasserkühlmaschine mit Schraubenverdichter wurde zusammen mit zwei Luftbehandlungsgeräten installiert. Luftbehandlungsgeräte sind die idealen Begleiter für eine Wasserkühlmaschine. Sie kühlen die Luft mit kaltem Wasser mit großer Flexibilität und Skalierbarkeit. Gleichzeitig kontrollieren Kühlungsgeräte Krankheitserreger und Staub in der Luft durch Luftfiltration, kontrollieren den Raumdruck und halten Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrecht.
Ein Effizienzplan wurde ebenfalls implementiert, um den Energieverbrauch zu minimieren und die Kosten zu senken. Das Trane Team installierte ein Wärmerückgewinnungssystem am Abluftbehandlungsgerät, um die Ausblastemperatur im Winter aufrechtzuerhalten.
Schließlich übernimmt Trane auch alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die einen wichtigen Aspekt jeder pharmazeutischen Anlage darstellen.
Das Rental-Team bot einen TraneEaaSy-Vertrag an, um das Unternehmen beim Aufbau von Ausfallsicherheit und Agilität für seine HLK-Anlagen zu unterstützen. Anstatt in eine statische Kühlanlage für die Erweiterung der Anlage zu investieren, entschied sich das Pharmaunternehmen für eine schlüsselfertige 5-Jahres-Service-Lösung, um sich an die neuen Erweiterungsanforderungen anzupassen:
• Keine Vorabkosten, positiver Cashflow
• Null Risiko und maximale Flexibilität
• Einfache Umstellung auf leistungsstärkere Geräte
• Die neueste Technologie
• Geringe laufende Kosten und eine feste monatliche Rate
• Sicherheit der Compliance
• Vollständige Wartungs- und Garantieabdeckung
Ergebnisse
Abgestimmt auf die Flexibilitätsanforderungen des Pharmaunternehmens war die hochwertige, schlüsselfertige Mietlösung von Trane Rental Services die perfekte Lösung. Der Facility Manager war mit der Effizienz und Leistung des HLK-Systems zufrieden.
Wenn Produktqualität, Durchsatz und Sicherheit von einer präzisen Temperaturregelung in Produktionsräumen und Prozessen abhängen, können Sie sich auf ein namhaftes Unternehmen verlassen. Trane hat eine globale Präsenz, was bedeutet, dass die Ansätze, die Sie für am vorteilhaftesten halten, in mehreren Einrichtungen überall repliziert werden können.